BOS-Streamline 700 - Handkapsling 184x93x35 mm

Innovativ handkapsling med ergonomisk design

Handkapsling med mycket stort urval av olika utföranden, storlekar och tillbehör, enkel att anpassa till olika applikationer. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från Lapp Livsmedelsindustrin Maskin- och anläggningkonstruktion Solenergi Låg vikt Robust Vattentät

Art nr Benämning Beskrivning Färg Skyddsklass B (mm) L (mm) H (mm) H1 (mm) H2 Enhet Pris
Med membranlock
83659737 BS 700 F-7024 För membrantangentbord Grafitgrå IP 40* 93 184,3 35,4 50,9 20
83659743 BS 701 F-7024 För membrantangentbord, batterisektion Grafitgrå IP 40 93 184,3 35,4 50,9 20
83659749 BS 702 F-7024 För membrantangentbord, packningar Grafitgrå IP 65 93 184,3 35,4 50,9 20
83659755 BS 703 F-7024 För membrantangentbord, batterisektion + packning Grafitgrå IP 40* 93 184,3 35,4 50,9 20
83659761 BS 704 F-7024 För membrantangentbord, batterisektion + packningar Grafitgrå IP 65 93 184,3 35,4 50,9 20
83659738 BS 700 F-7035 För membrantangentbord Ljusgrå IP 40* 93 184,3 35,4 50,9 20
83659744 BS 701 F-7035 För membrantangentbord, batterisektion Ljusgrå IP 40 93 184,3 35,4 50,9 20
83659750 BS 702 F-7035 För membrantangentbord, packningar Ljusgrå IP 65 93 184,3 35,4 50,9 20
83659756 BS 703 F-7035 För membrantangentbord, batterisektion + packning Ljusgrå IP 40* 93 184,3 35,4 50,9 20
83659762 BS 704 F-7035 För membrantangentbord, batterisektion + packningar Ljusgrå IP 65 93 184,3 35,4 50,9 20
Med displayfönster
83659740 BS 700 DIS-7024 Med displayfönster Grafitgrå IP 40* 93 184,3 35,4 50,9 20
83659746 BS 701 DIS-7024 Med displayfönster, batterisektion Grafitgrå IP 40 93 184,3 35,4 50,9 20
83659752 BS 702 DIS-7024 Med displayfönster, packningar Grafitgrå IP 65 93 184,3 35,4 50,9 20
83659758 BS 703 DIS-7024 Med displayfönster, batterisektion + packning Grafitgrå IP 40* 93 184,3 35,4 50,9 20
83659764 BS 704 DIS-7024 Med displayfönster, batterisektion + packningar Grafitgrå IP 65 93 184,3 35,4 50,9 20
83659741 BS 700 DIS-7035 Med displayfönster Ljusgrå IP 40* 93 184,3 35,4 50,9 20
83659747 BS 701 DIS-7035 Med displayfönster, batterisektion Ljusgrå IP 40 93 184,3 35,4 50,9 20
83659753 BS 702 DIS-7035 Med displayfönster, packningar Ljusgrå IP 65 93 184,3 35,4 50,9 20
83659759 BS 703 DIS-7035 Med displayfönster, batterisektion + packning Ljusgrå IP 40* 93 184,3 35,4 50,9 20
83659765 BS 704 DIS-7035 Med displayfönster, batterisektion + packningar Ljusgrå IP 65 93 184,3 35,4 50,9 20
Stöttålig dekorpackning (fpk 1st)
83659771 BS 700 DI-D-1003 Stöttålig packning Gul - - - - - -
83659772 BS 700 DI-D-3001 Stöttålig packning Röd - - - - - -
83659773 BS 700 DI-D-5005 Stöttålig packning Blå - - - - - -
83659774 BS 700 DI-D-6032 Stöttålig packning Grön - - - - - -
83659775 BS 700 DI-D-7024 Stöttålig packning Grafitgrå - - - - - -
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Mycket stort urval av olika utföranden, storlekar och tillbehör, enkel att anpassa till olika applikationer
  • Kapslingen ligger bra i handen tack vare den insvängda "midjan"
  • Rak eller sluttande design beroende på hur lock och botten monteras ihop
  • Stöttålig dekorpackning finns som tillbehör i fem olika färger
  • Skyddsklass upp till IP65

Användningsområden

  • Mobil data-, mät och reglerteknik
  • Handkapsling
  • Bordskapsling
  • Displaykapsling
  • Konsolkapsling

Produktegenskaper

  • Olika utföranden, med eller utan batterifack/displayfönster/packning
  • Locket har en försänkt yta för skyddat montage av membrantangentbord/overlay
  • Batterifack för 4 st 1,5V - AA batterier
  • Version med displayfönster klarar grafiska displayer upp till 3,5"

Övrigt

  • Displayfönstret monteras med bifogad självhäftande tejp och håller skyddsklass IP65
  • Normalt behövs en täckande ram tryckas på insidan av displayfönstret
  • Täcklock till skruvarna finns som tillbehör, grafitgrå 83653095 eller ljusgrå 83653096 (fpk 20st)

Leveransomfattning

  • Lock, botten och skruvar
  • Version med batterifack har även kontaktfjädrar samt M3-skruvar till facket
  • Version med displayfönster har även självhäftande tejp

Färg

  • Ljusgrå liknande RAL 7035 eller grafitgrå liknande RAL 7024 (silverlack moq 100st)

Material

  • ABS-plast, transparent fönster i polykarbonatplast

Skyddsklass

  • Upp till IP65

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • * Höjs till IP65 med dekorpackning monterad.
  • Dimension H gäller vid rak design och H1/H2 vid sluttande design.