BOS-Streamline 600 - Handkapsling 159x78x33 mm

Innovativ handkapsling med ergonomisk design

Art nr Benämning Beskrivning Färg Skyddsklass B (mm) L (mm) H (mm) H1 (mm) H2 Enhet Pris
Med membranlock
83653012 BS 600 F-7024 För membrantangentbord Grafitgrå IP 40* 77,9 159,4 33,5 46,9 20,3
83653013 BS 601 F-7024 För membrantangentbord, batterisektion Grafitgrå IP 40 77,9 159,4 33,5 46,9 20,3
83653014 BS 602 F-7024 För membrantangentbord, packningar Grafitgrå IP 65 77,9 159,4 33,5 46,9 20,3
83653015 BS 603 F-7024 För membrantangentbord, batterisektion + packning Grafitgrå IP 40* 77,9 159,4 33,5 46,9 20,3
83653016 BS 604 F-7024 För membrantangentbord, batterisektion + packningar Grafitgrå IP 65 77,9 159,4 33,5 46,9 20,3
83653017 BS 600 F-7035 För membrantangentbord Ljusgrå IP 40* 77,9 159,4 33,5 46,9 20,3
83653018 BS 601 F-7035 För membrantangentbord, batterisektion Ljusgrå IP 40 77,9 159,4 33,5 46,9 20,3
83653019 BS 602 F-7035 För membrantangentbord, packningar Ljusgrå IP 65 77,9 159,4 33,5 46,9 20,3
83653020 BS 603 F-7035 För membrantangentbord, batterisektion + packning Ljusgrå IP 40* 77,9 159,4 33,5 46,9 20,3
83653021 BS 604 F-7035 För membrantangentbord, batterisektion + packningar Ljusgrå IP 65 77,9 159,4 33,5 46,9 20,3
Med displayfönster
83653048 BS 600 DIS-7024 Med displayfönster Grafitgrå IP 40* 77,9 159,4 33,5 46,9 20,3
83653049 BS 601 DIS-7024 Med displayfönster, batterisektion Grafitgrå IP 40 77,9 159,4 33,5 46,9 20,3
83653050 BS 602 DIS-7024 Med displayfönster, packningar Grafitgrå IP 65 77,9 159,4 33,5 46,9 20,3
83653051 BS 603 DIS-7024 Med displayfönster, batterisektion + packning Grafitgrå IP 40* 77,9 159,4 33,5 46,9 20,3
83653052 BS 604 DIS-7024 Med displayfönster, batterisektion + packningar Grafitgrå IP 65 77,9 159,4 33,5 46,9 20,3
83653053 BS 600 DIS-7035 Med displayfönster Ljusgrå IP 40* 77,9 159,4 33,5 46,9 20,3
83653054 BS 601 DIS-7035 Med displayfönster, batterisektion Ljusgrå IP 40 77,9 159,4 33,5 46,9 20,3
83653055 BS 602 DIS-7035 Med displayfönster, packningar Ljusgrå IP 65 77,9 159,4 33,5 46,9 20,3
83653056 BS 603 DIS-7035 Med displayfönster, batterisektion + packning Ljusgrå IP 40* 77,9 159,4 33,5 46,9 20,3
83653057 BS 604 DIS-7035 Med displayfönster, batterisektion + packningar Ljusgrå IP 65 77,9 159,4 33,5 46,9 20,3
Stöttålig dekorpackning (fpk 1st)
83653085 BS 600 DI-D-1003 Stöttålig packning Gul - - - - - -
83653086 BS 600 DI-D-3001 Stöttålig packning Röd - - - - - -
83653087 BS 600 DI-D-5005 Stöttålig packning blå - - - - - -
83653088 BS 600 DI-D-6032 Stöttålig packning Grön - - - - - -
83653089 BS 600 DI-D-7024 Stöttålig packning Grafitgrå - - - - - -
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Mycket stort urval av olika utföranden, storlekar och tillbehör, enkel att anpassa till olika applikationer
  • Kapslingen ligger bra i handen tack vare den insvängda "midjan"
  • Rak eller sluttande design beroende på hur lock och botten monteras ihop
  • Stöttålig dekorpackning finns som tillbehör i fem olika färger
  • Skyddsklass upp till IP65

Användningsområden

  • Mobil data-, mät och reglerteknik
  • Handkapsling
  • Bordskapsling
  • Displaykapsling
  • Konsolkapsling

Produktegenskaper

  • Olika utföranden, med eller utan batterifack/displayfönster/packning
  • Locket har en försänkt yta för skyddat montage av membrantangentbord/overlay
  • Batterifack för 3 st 1,5V - AA batterier
  • Version med displayfönster klarar grafiska displayer upp till 2" och 2,2"

Övrigt

  • Displayfönstret monteras med bifogad självhäftande tejp och håller skyddsklass IP65
  • Normalt behövs en täckande ram tryckas på insidan av displayfönstret
  • Täcklock till skruvarna finns som tillbehör, grafitgrå 83653095 eller ljusgrå 83653096 (fpk 20st)

Leveransomfattning

  • Lock, botten och skruvar
  • Version med batterifack har även kontaktfjädrar samt M3-skruvar till facket
  • Version med displayfönster har även självhäftande tejp

Färg

  • Ljusgrå liknande RAL 7035 eller grafitgrå liknande RAL 7024 (silverlack moq 100st)

Material

  • ABS-plast, transparent fönster i polykarbonatplast

Skyddsklass

  • Upp till IP65

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • * Höjs till IP65 med dekorpackning monterad.
  • Dimension H gäller vid rak design och H1/H2 vid sluttande design.