BOS-Streamline 500 - Handkapsling 140x73x31 mm

Innovativ handkapsling med ergonomisk design

Art nr Benämning Beskrivning Färg Skyddsklass B (mm) L (mm) H (mm) H1 (mm) H2 Enhet Pris
Med membranlock
83659708 BS 500 F-7024 För membrantangentbord Grafitgrå IP 40* 72,9 140,3 31,3 43,1 19,6
83659714 BS 501 F-7024 För membrantangentbord, batterisektion Grafitgrå IP 40 72,9 140,3 31,3 43,1 19,6
83659720 BS 502 F-7024 För membrantangentbord, packningar Grafitgrå IP 65 72,9 140,3 31,3 43,1 19,6
83659726 BS 503 F-7024 För membrantangentbord, batterisektion + packning Grafitgrå IP 40* 72,9 140,3 31,3 43,1 19,6
83659704 BS 504 F-7024 För membrantengentbord, batterisektion + packningar Grafitgrå IP 65 72,9 140,3 31,3 43,1 19,6
83659709 BS 500 F-7035 För membrantangentbord Ljusgrå IP 40* 72,9 140,3 31,3 43,1 19,6
83659715 BS 501 F-7035 För membrantangentbord, batterisektion Ljusgrå IP 40 72,9 140,3 31,3 43,1 19,6
83659721 BS 502 F-7035 För membrantangentbord, packningar Ljusgrå IP 65 72,9 140,3 31,3 43,1 19,6
83659727 BS 503 F-7035 För membrantangentbord, batterisektion + packning Ljusgrå IP 40* 72,9 140,3 31,3 43,1 19,6
83659732 BS 504 F-7035 För membrantengentbord, batterisektion + packningar Ljusgrå IP 65 72,9 140,3 31,3 43,1 19,6
Med displayfönster
83659711 BS 500 DIS-7024 Med displayfönster Grafitgrå IP 40* 72,9 140,3 31,3 43,1 19,6
83659717 BS 501 DIS-7024 Med displayfönster, batterisektion Grafitgrå IP 40 72,9 140,3 31,3 43,1 19,6
83659723 BS 502 DIS-7024 Med displayfönster, packningar Grafitgrå IP 65 72,9 140,3 31,3 43,1 19,6
83659729 BS 503 DIS-7024 Med displayfönster, batterisektion + packning Grafitgrå IP 40* 72,9 140,3 31,3 43,1 19,6
83659734 BS 504 DIS-7024 Med displayfönster, batterisektion + packningar Grafitgrå IP 65 72,9 140,3 31,3 43,1 19,6
83659712 BS 500 DIS-7035 Med displayfönster Ljusgrå IP 40* 72,9 140,3 31,3 43,1 19,6
83659718 BS 501 DIS-7035 Med displayfönster, batterisektion Ljusgrå IP 40 72,9 140,3 31,3 43,1 19,6
83659724 BS 502 DIS-7035 Med displayfönster, packningar Ljusgrå IP 65 72,9 140,3 31,3 43,1 19,6
83659730 BS 503 DIS-7035 Med displayfönster, batterisektion + packning Ljusgrå IP 40* 72,9 140,3 31,3 43,1 19,6
83659735 BS 504 DIS-7035 Med displayfönster, batterisektion + packningar Ljusgrå IP 65 72,9 140,3 31,3 43,1 19,6
Stöttålig dekorpackning (fpk 1st)
83659781 BS 500 DI-D-1003 Stöttålig packning Gul - - - - - -
83659782 BS 500 DI-D-3001 Stöttålig packning Röd - - - - - -
83659783 BS 500 DI-D-5005 Stöttålig packning blå - - - - - -
83659784 BS 500 DI-D-6032 Stöttålig packning Grön - - - - - -
83659776 BS 500 DI-D-7024 Stöttålig packning Grafitgrå - - - - - -
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Mycket stort urval av olika utföranden, storlekar och tillbehör, enkel att anpassa till olika applikationer
  • Kapslingen ligger bra i handen tack vare den insvängda "midjan"
  • Rak eller sluttande design beroende på hur lock och botten monteras ihop
  • Stöttålig dekorpackning finns som tillbehör i fem olika färger
  • Skyddsklass upp till IP65

Användningsområden

  • Mobil data-, mät och reglerteknik
  • Handkapsling
  • Bordskapsling
  • Displaykapsling
  • Konsolkapsling

Produktegenskaper

  • Olika utföranden, med eller utan batterifack/displayfönster/packning
  • Locket har en försänkt yta för skyddat montage av membrantangentbord/overlay
  • Batterifack för 3 st 1,5V - AAA batterier
  • Version med displayfönster klarar grafiska displayer upp till 2,4"

Övrigt

  • Displayfönstret monteras med bifogad självhäftande tejp och håller skyddsklass IP65
  • Normalt behövs en täckande ram tryckas på insidan av displayfönstret
  • Täcklock till skruvarna finns som tillbehör, grafitgrå 83653095 eller ljusgrå 83653096 (fpk 20st)

Leveransomfattning

  • Lock, botten och skruvar
  • Version med batterifack har även kontaktfjädrar samt M3-skruvar till facket
  • Version med displayfönster har även självhäftande tejp

Färg

  • Ljusgrå liknande RAL 7035 eller grafitgrå liknande RAL 7024 (silverlack moq 100st)

Material

  • ABS-plast, transparent fönster i polykarbonatplast

Skyddsklass

  • Upp till IP65

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • * Höjs till IP65 med dekorpackning monterad.
  • Dimension H gäller vid rak design och H1/H2 vid sluttande design.