BOS-Streamline 400 - Handkapsling 119x65x26 mm

Innovativ handkapsling med ergonomisk design

Art nr Benämning Beskrivning Färg Skyddsklass B (mm) L (mm) H (mm) H1 (mm) H2 Enhet Pris
Med membranlock
83653000 BS 400 F-7024 För membrantangentbord Grafitgrå IP 40* 64,9 119,3 26,5 36,5 16,6
83653001 BS 401 F-7024 För membrantangentbord, batterisektion Grafitgrå IP 40 64,9 119,3 26,5 36,5 16,6
83653002 BS 402 F-7024 För membrantangentbord, packningar Grafitgrå IP 65 64,9 119,3 26,5 36,5 16,6
83653003 BS 403 F-7024 För membrantangentbord, batterisektion + packning Grafitgrå IP 40* 64,9 119,3 26,5 36,5 16,6
83653004 BS 404 F-7024 För membrantengentbord, batterisektion + packningar Grafitgrå IP 65 64,9 119,3 26,5 36,5 16,6
83653005 BS 400 F-7035 För membrantangentbord Ljusgrå IP 40* 64,9 119,3 26,5 36,5 16,6
83653007 BS 402 F-7035 För membrantangentbord, packningar Ljusgrå IP 65 64,9 119,3 26,5 36,5 16,6
83653008 BS 403 F-7035 För membrantangentbord, batterisektion + packning Ljusgrå IP 40* 64,9 119,3 26,5 36,5 16,6
83653009 BS 404 F-7035 För membrantengentbord, batterisektion + packningar Ljusgrå IP 65 64,9 119,3 26,5 36,5 16,6
Med displayfönster
83653036 BS 400 DIS-7024 Med displayfönster Grafitgrå IP 40* 64,9 119,3 26,5 36,5 16,6
83653037 BS 401 DIS-7024 Med displayfönster, batterisektion Grafitgrå IP 40 64,9 119,3 26,5 36,5 16,6
83653038 BS 402 DIS-7024 Med displayfönster, packningar Grafitgrå IP 65 64,9 119,3 26,5 36,5 16,6
83653039 BS 403 DIS-7024 Med displayfönster, batterisektion + packning Grafitgrå IP 40* 64,9 119,3 26,5 36,5 16,6
83653040 BS 404 DIS-7024 Med displayfönster, batterisektion + packningar Grafitgrå IP 65 64,9 119,3 26,5 36,5 16,6
83653041 BS 400 DIS-7035 Med displayfönster Ljusgrå IP 40* 64,9 119,3 26,5 36,5 16,6
83653042 BS 401 DIS-7035 Med displayfönster, batterisektion Ljusgrå IP 40 64,9 119,3 26,5 36,5 16,6
83653043 BS 402 DIS-7035 Med displayfönster, packningar Ljusgrå IP 65 64,9 119,3 26,5 36,5 16,6
83653044 BS 403 DIS-7035 Med displayfönster, batterisektion + packning Ljusgrå IP 40* 64,9 119,3 26,5 36,5 16,6
83653045 BS 404 DIS-7035 Med displayfönster, batterisektion + packningar Ljusgrå IP 65 64,9 119,3 26,5 36,5 16,6
Stöttålig dekorpackning (fpk 1st)
83653080 BS 400 DI-D-1003 Stöttålig packning Gul - - - - - -
83653081 BS 400 DI-D-3001 Stöttålig packning Röd - - - - - -
83653082 BS 400 DI-D-5005 Stöttålig packning blå - - - - - -
83653083 BS 400 DI-D-6032 Stöttålig packning Grön - - - - - -
83653084 BS 400 DI-D-7024 Stöttålig packning Grafitgrå - - - - - -
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Mycket stort urval av olika utföranden, storlekar och tillbehör, enkel att anpassa till olika applikationer
  • Kapslingen ligger bra i handen tack vare den insvängda "midjan"
  • Rak eller sluttande design beroende på hur lock och botten monteras ihop
  • Stöttålig dekorpackning finns som tillbehör i fem olika färger
  • Skyddsklass upp till IP65

Användningsområden

  • Mobil data-, mät och reglerteknik
  • Handkapsling
  • Bordskapsling
  • Displaykapsling
  • Konsolkapsling

Produktegenskaper

  • Olika utföranden, med eller utan batterifack/displayfönster/packning
  • Locket har en försänkt yta för skyddat montage av membrantangentbord/overlay
  • Batterifack för 3 st 1,5V - AAA batterier
  • Version med displayfönster klarar grafiska displayer upp till 1,8"

Övrigt

  • Displayfönstret monteras med bifogad självhäftande tejp och håller skyddsklass IP65
  • Normalt behövs en täckande ram tryckas på insidan av displayfönstret
  • Täcklock till skruvarna finns som tillbehör, grafitgrå 83653095 eller ljusgrå 83653096 (fpk 20st)

Leveransomfattning

  • Lock, botten och skruvar
  • Version med batterifack har även kontaktfjädrar samt M3-skruvar till facket
  • Version med displayfönster har även självhäftande tejp

Färg

  • Ljusgrå liknande RAL 7035 eller grafitgrå liknande RAL 7024 (silverlack moq 100st)

Material

  • ABS-plast, transparent fönster i polykarbonatplast

Skyddsklass

  • Upp till IP65

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • * Höjs till IP65 med dekorpackning monterad.
  • Dimension H gäller vid rak design och H1/H2 vid sluttande design.