BOS-Streamline 200 - Handkapsling 79x44x22 mm

Innovativ handkapsling med ergonomisk design

Art nr Benämning Beskrivning Färg Skyddsklass B (mm) L (mm) H (mm) H1 (mm) H2 Enhet Pris
Med membranlock
83659701 BS 200 F-7024 För membrantangentbord Grafitgrå IP 40* 44,1 79,4 22,2 28,8 15,7
83659702 BS 200 F-7035 För membrantangentbord Ljusgrå IP 40* 44,1 79,4 22,2 28,8 15,7
83659705 BS 202 F-7024 För membrantangentbord Grafitgrå IP 54 44,1 79,4 22,2 28,8 15,7
83653006 BS 202 F-7035 För membrantangentbord Ljusgrå IP 54 44,1 79,4 22,2 28,8 15,7
Stöttålig dekorpackning (fpk 1st)
83659766 BS 200 DI-D-1003 Stöttålig packning Gul - - - - - -
83659767 BS 200 DI-D-3001 Stöttålig packning Röd - - - - - -
83659768 BS 200 DI-D-5005 Stöttålig packning blå - - - - - -
83659769 BS 200 DI-D-6032 Stöttålig packning Grön - - - - - -
83659770 BS 200 DI-D-7024 Stöttålig packning Grafitgrå - - - - - -
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Mycket stort urval av olika utföranden, storlekar och tillbehör, enkel att anpassa till olika applikationer
  • Kapslingen ligger bra i handen tack vare den insvängda "midjan"
  • Kompakt, kan hängas runt halsen eller sitta på nyckelring
  • Stöttålig dekorpackning finns som tillbehör i fem olika färger
  • Skyddsklass upp till IP54

Användningsområden

  • Mobil data-, mät och reglerteknik
  • Nyckelringskapsling
  • Handkapsling
  • Bordskapsling
  • Konsolkapsling

Produktegenskaper

  • Med integrerad bygel
  • Rak eller sluttande design beroende på hur lock och botten monteras ihop
  • Locket har en försänkt yta för skyddat montage av membrantangentbord/overlay

Övrigt

  • Täcklock till skruvarna finns som tillbehör, grafitgrå 83653095 eller ljusgrå 83653096 (fpk 20st)

Leveransomfattning

  • Lock, botten och skruv

Färg

  • Ljusgrå liknande RAL 7035 eller grafitgrå liknande RAL 7024 (silverlack moq 100st)

Material

  • ABS-plast

Skyddsklass

  • Upp till IP54

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • *Höjs till IP 54 med dekorpackning monterad. Dimension H gäller vid rak design och H1/H2 vid sluttande design.