Webshop

BOS 910 - Handkapsling 224x106x40 mm

Stort urval av modeller i BOS-familjen

Handkapsling med stort displayfönster, 85x45 mm. Finns med bärrem och uppställningsfot och med eller utan batterifack. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappLivsmedelsindustrinMaskin- och anläggningkonstruktionLåg viktVattentät

Art nr BenämningBeskrivningB (mm)L (mm)H (mm)Knappsatsyta B (mm)Knappsatsyta L (mm)Knappsatsyta D (mm)Enhet

Pris

Kapsling
83654270BOS 910Utan batterifack1062244075131,51
83654271BOS 911Utan batterifack, med uppställningsfot1062244075131,51
83654272BOS 912Med batterifack (4 x 1,5 V AA-batteri)1062244075131,51
83654273BOS 913Med batterifack (2 x 9 V-batteri)1062244075131,51
Tillbehör
83654268STD 900Bordstativ för BOS 900/913100211111---
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Handkapsling med stort displayfönster 85x45mm
  • Med/utan batterifack för 2 st 9 V eller 4 st 1,5 V-batterier
  • Finns med bärrem och uppställningsfot
  • Skyddsklass IP65 (med limmat displayfönster)
  • Locket har en försänkt yta för skyddat montage av membrantangentbord/overlay

Användningsområden

  • Mobil data-, mät- och reglerteknik
  • Handkapsling
  • Bordskapsling
  • Displaykapsling

Produktegenskaper

  • Klarar displayer med 16x4 tecken och grafisk 128x64 punkter
  • Som tillbehör finns även ett bordsstativ STD 900

Färg

  • Agatgrå liknande RAL 7038 med fin texturerad yta (svart färg på förfrågan)

Material

  • ABS-plast, transparent lock i polykarbonatplast

Skyddsklass

  • IP65

Yta

  • Eroderingstexturerad

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.