BOS 750 - Handkapsling 157x84x30 mm

Stort urval av modeller i BOS-familjen

Handkapsling i olika utföranden, med eller utan batterifack, displayfönster eller panoramafönster. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från Lapp Livsmedelsindustrin Maskin- och anläggningkonstruktion Halogenfri Låg vikt

Art nr Benämning Beskrivning B (mm) L (mm) H (mm) Knappsatsyta B (mm) Knappsatsyta L (mm) Knappsatsyta D (mm) Enhet Pris
Kapsling
83654225 BOS 750 Med panoramafönster, och batterifack för 1 st 9 V-batteri 84 157 30 70 86 1
83654226 BOS 751 Med displayfönster, och batterifack för 1 st 9 V-batteri 84 157 30 70 86 1
83654227 BOS 752 Med stor knappsatsyta, och batterifack för 1 st 9 V-batteri 84 157 30 70 133 1
83654230 BOS 753 Med panoramafönster, utan batterifack 84 157 30 70 86 1
83654231 BOS 754 Med displayfönster, utan batterifack 84 157 30 70 86 1
83654232 BOS 755 Med stor knappsatsyta, utan batterifack 84 157 30 70 133 1
83654233 BOS 756 Med panoramafönster, batterifack för 1 st 9 V-batteri, och sidoknapp för strömbrytare 84 157 30 70 86 1
83654234 BOS 757 Med displayfönster, batterifack för 1 st 9 V-batteri, och sidoknapp för strömbrytare 84 157 30 70 86 1
83654235 BOS 758 Med stor knappsatsyta, batterifack för 1 st 9 V-batteri, och sidoknapp för strömbrytare 84 157 30 70 133 1
83654236 BOS 759 Med panoramafönster, utan batterifack med sidoknapp för strömbrytare 84 157 30 70 86 1
83654237 BOS 760 Med displayfönster, utan batterifack med sidoknapp för strömbrytare 84 157 30 70 86 1
83654238 BOS 761 Med stor knappsatsyta, utan batterifack med sidoknapp för strömbrytare 84 157 30 70 133 1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Olika utföranden, med eller utan batterifack/displayfönster/panoramafönster
  • Löstagbar gavel för enkel bearbetning
  • Finns med sidoknapp för skjutswitch på kretskortet
  • Locket har en försänkt yta för skyddat montage av membrantangentbord/overlay

Användningsområden

  • Mobil data-, mät- och reglerteknik
  • Handkapsling
  • Bordskapsling
  • Displaykapsling

Övrigt

  • Batterifack för 1 st 9 V-batteri

Färg

  • Svart eller agatgrå färg liknande RAL 7038 med fin texturerad yta

Material

  • ABS-plast, transparent fönster i polykarbonatplast

Skyddsklass

  • IP40

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.