Webshop

BOS 700 - Handkapsling 150x80x30 mm

Stort urval av modeller i BOS-familjen

Handkapsling med displayöppning 23x58 eller 18x48 mm. Finns med sidoknapp för skjutswitch på kretskortet. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappLivsmedelsindustrinMaskin- och anläggningkonstruktionHalogenfriLåg vikt

Art nr BenämningBeskrivningB (mm)L (mm)H (mm)Knappsatsyta B (mm)Knappsatsyta L (mm)Knappsatsyta D (mm)Enhet

Pris

83654221BOS 700Öppning för digital display 23 x 58 mm. Batterisektion (1 st 9 V)801503060650,5
83654222BOS 701Öppning för digital display 18 x 48 mm. Batterisektion (1 st 9 V)801503060650,5
83654228DisplayfönsterDisplayfönster till BOS 700/705------
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Handkapsling med displayöppning 23x58 eller 18x48mm
  • Batterifack för 1 st 9 V-batteri
  • Finns med sidoknapp för skjutswitch på kretskortet
  • Locket har en försänkt yta för skyddat montage av membrantangentbord/overlay

Användningsområden

  • Mobil data-, mät- och reglerteknik
  • Handkapsling
  • Bordskapsling
  • Displaykapsling

Övrigt

  • Displayfönster beställs separat

Färg

  • Svart liknande RAL 9005 med fin texturerad yta

Material

  • ABS-plast, transparent fönster i polykarbonatplast

Skyddsklass

  • IP40

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.