Webshop

BOS 600 - Handkapsling 172x77x25 mm

Stort urval av modeller i BOS-familjen

Handkapsling i olika utföranden, med eller utan displayfönster och högtalargaller. Två löstagbara gavlar för enkel bearbetning. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappLivsmedelsindustrinMaskin- och anläggningkonstruktionHalogenfriMonteringstidLåg vikt

Art nr BenämningBeskrivningB (mm)L (mm)H (mm)Knappsatsyta B (mm)Knappsatsyta L (mm)Knappsatsyta D (mm)Enhet

Pris

Kapsling
83654214BOS 600Med displayfönster, batterifack för 1 st 9 V-batteri.7717225521121
83654215BOS 601Med stor knappsatsyta, batterifack för 1 st 9 V-batteri7717225521541
83654216BOS 602Med högtalargaller, batterifack för 3 x 1,5 V AA-batteri. BOS 602 kapslingen måste öppnas för att göra batterifacket tillgängligt7717225521121
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Olika utföranden, med eller utan displayfönster/högtalargaller
  • Två löstagbara gavlar för enkel bearbetning
  • Batterifack för 1 st 9 V-batteri
  • Snabbt montage av kretskort med endast en skruv
  • Locket har en försänkt yta för skyddat montage av membrantangentbord/overlay

Användningsområden

  • Mobil data-, mät- och reglerteknik
  • Handkapsling
  • Bordskapsling
  • Displaykapsling

Produktegenskaper

  • Skyddsklass IP40

Färg

  • Svart liknande RAL 9005 med fin texturerad yta

Material

  • ABS-plast, transparent fönster i polykarbonatplast

Skyddsklass

  • IP40

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.