Webshop

BOS 500 - Handkapsling 120x60x22 mm

Stort urval av modeller i BOS-familjen

Handkapsling i fyra utföranden med löstagbar gavel för enkel bearbetning och batterifack för 1 st 9 V-batteri. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappLivsmedelsindustrinMaskin- och anläggningkonstruktionHalogenfriLåg vikt

Art nr BenämningBeskrivningB (mm)L (mm)H (mm)Knappsatsyta B (mm)Knappsatsyta L (mm)Knappsatsyta D (mm)Enhet

Pris

Kapsling
83654210BOS 500Med panoramafönster. För membrantangentbord, batterisektion (1 st 9 V)601202547,6530,75
83654211BOS 501Med displayfönster. För membrantangentbord, batterisektion (1 st 9 V)601202547,6530,75
83654212BOS 502Utan displayfönster. För mekaniskt tangentbord, batterisektion (1 st 9 V)601202547,6530,25
83654209BOS 503Utan displayfönster. Stor knappsatsyta, batterisektion (1 st 9 V)601202547,6821
83654207-IR-gavel till BOS 500-503------
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Handkapsling som finns i 4 st utföranden
  • Löstagbar gavel för enkel bearbetning
  • Batterifack för 1 st 9 V-batteri
  • Finns med displayfönster eller panoramafönster
  • Locket har en försänkt yta för skyddat montage av membrantangentbord/overlay

Användningsområden

  • Mobil data-, mät- och reglerteknik
  • Handkapsling
  • Bordskapsling
  • Displaykapsling

Produktegenskaper

  • Monteras snabbt ihop med snäpplås och endast en skruv
  • Skyddsklass IP40
  • IR-gavel som tillbehör

Färg

  • Svart eller agatgrå färg liknande RAL 7038 med fin texturerad yta

Material

  • ABS-plast, transparent fönster i polykarbonatplast

Skyddsklass

  • IP40

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.