Euromas i aluminium - Mycket robust och slagtålig
Mycket robust kapsling med hög skyddsklass
Beprövad robust och mycket slagtålig aluminiumkapsling som klarar tuff industrimiljö. Mycket stort urval med 43 storlekar. Beställ direkt i vår webshop!
Fördelar
- Beprövad robust och mycket slagtålig aluminiumkapsling som klarar tuff industrimiljö
- Mycket stort urval med 43 storlekar gör det enklare att hitta en passande storlek
- Hög skyddsklass IP66 (högre på förfrågan)
- Goda värmeavledningsegenskaper
- Kapslingen är UL-godkänd
Användningsområden
- Mät-, kontroll- och automationsutrustning i tuff industrimiljö
- Robust kopplingslåda i tuff industrimiljö
- Utomhusapplikationer
- Höga temperaturer (version med silikonpackning "Si")
- Väggkapsling
Produktegenskaper
- Oförlorbara lockskruvar av rostfritt stål (V2A)
- Bestyckad med oljebeständig packning av Neopren eller Polyuretan
- I botten finns gängade hål för montage av montageplatta/kretskort och DIN-skena
- Hål utanför kapslingsutrymmet för att fästa kapslingen på vägg
- Montageplatta, gångjärn och väggfäste som tillbehör
Standarder/Godkännanden
- UL-godkänd enligt UL-fil E196706
Övrigt
- Kapslingen kan EMC-anpassas med ledande packning och metallrena ytor vid packningen
- Kapslingen kan även levereras i andra färger eller med en speciell saltvattentålig lack
- Vissa storlekar kan fås med transparent lock "G", moq 500 st
- Kapsling med packning, rostfria lockskruvar (V2A) och jordskruv
Godkännanden
- UL (fil nr E 196 706)
-
Färg
- Silvergrå liknande RAL 7001 (andra färger på förfrågan)
-
Material
- Aluminium, gjuten
- Skruvar i rostfritt stål
-
Skyddsklass
- IP66
-
Packning
- Neopren (-40°C till +90°C) alternativt Polyuretan (-30°C till +100°C)
- "Si" = silikonpackning med stort temperaturområde (-60°C till +200°C)
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - G = transparent lock, min kvantitet 500 st. Si = lock med silikonpackning.