Bocube Alu - Innovativt designad elektronik- & industrikapsling

Gångjärn på valfri kortsida av locket

Innovativ och modern aluminiumkapsling med gångjärn och högsta skyddsklass, IP66/67/69. Robust och slagtålig. Beställ direkt i vår webshop!

  • Elegant förpackning av elektronik i riktigt tuffa förhållanden
  • Gångjärn mellan locket och underdelen
  • För användning utomhus

Kompletterande automatiseringskomponenter från Lapp Livsmedelsindustrin Maskin- och anläggningkonstruktion Olja & Gas Spårbundet Lämplig för användning utomhus Värmebeständig Köldbeständig Korrosionsbeständig Mekanisk resistens Oljeresistent Robust Temperaturbeständig Vridtålig Vattentät

Art nr Benämning Färg B (mm) L (mm) H (mm) Enhet Pris
Aluminium. F = skyddande kant på locket för overlay eller membrantangentbord
83658000 BA 100806 F-7024 Grafitgrå 86 121 60
83658001 BA 100806 F-7035 Ljusgrå 86 121 60
83658002 BA 140806 F-7024 Grafitgrå 86 159 60
83658003 BA 140806 F-7035 Ljusgrå 86 159 60
83658042 BA 141306 F-7024 Grafitgrå 128 159 60
83658043 BA 141306 F-7035 Ljusgrå 128 159 60
83658004 BA 141309 F-7024 Grafitgrå 128 159 90
83658005 BA 141309 F-7035 Ljusgrå 128 159 90
83658006 BA 180806 F-7024 Grafitgrå 86 199 60
83658007 BA 180806 F-7035 Ljusgrå 86 199 60
83658038 BA 180809 F-7024 Grafitgrå 86 199 90
83658039 BA 180809 F-7035 Ljusgrå 86 199 90
83658008 BA 241306 F-7024 Grafitgrå 128 259 60
83658009 BA 241306 F-7035 Ljusgrå 128 259 60
83658010 BA 241309 F-7024 Grafitgrå 128 259 90
83658011 BA 241309 F-7035 Ljusgrå 128 259 90
83658012 BA 281706 F-7024 Grafitgrå 173 299 60
83658013 BA 281706 F-7035 Ljusgrå 173 299 60
83658014 BA 281709 F-7024 Grafitgrå 173 299 90
83658015 BA 281709 F-7035 Ljusgrå 173 299 90
Aluminium
83658020 BA 100806-7024 Grafitgrå 86 121 60
83658021 BA 100806-7035 Ljusgrå 86 121 60
83658022 BA 140806-7024 Grafitgrå 86 159 60
83658023 BA 140806-7035 Ljusgrå 86 159 60
83658040 BA 141306-7024 Grafitgrå 128 159 60
83658041 BA 141306-7035 Ljusgrå 128 159 60
83658024 BA 141309-7024 Grafitgrå 128 159 90
83658025 BA 141309-7035 Ljusgrå 128 159 90
83658026 BA 180806-7024 Grafitgrå 86 199 60
83658027 BA 180806-7035 Ljusgrå 86 199 60
83658036 BA 180809-7024 Grafitgrå 86 199 90
83658037 BA 180809-7035 Ljusgrå 86 199 90
83658028 BA 241306-7024 Grafitgrå 128 259 60
83658029 BA 241306-7035 Ljusgrå 128 259 60
83658030 BA 241309-7024 Grafitgrå 128 259 90
83658031 BA 241309-7035 Ljusgrå 128 259 90
83658032 BA 281706-7024 Grafitgrå 173 299 60
83658033 BA 281706-7035 Ljusgrå 173 299 60
83658034 BA 281709-7024 Grafitgrå 173 299 90
83658035 BA 281709-7035 Ljusgrå 173 299 90
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Innovativ och modern design
  • Gångjärn på ena kortsidan är en integrerad del av designen
  • Robust och slagtålig, alla delar är tillverkade av metall
  • Kontakter och förskruvningar kan få skyddat montage på kortsidan
  • Hög skyddsklass IP66 / IP67 / IP69

Användningsområden

  • Kapslingen är mycket lämplig för elektronikkomponenter i tuff miljö
  • Mät-, kontroll- och automationsutrustning i tuff industrimiljö
  • Robust kopplingslåda i tuff industrimiljö
  • Utomhusapplikationer
  • Fartyg, kan fås i saltvattenbeständigt utförande (SWB/SBGL)

Produktegenskaper

  • Locket finns i F-version med skyddande kant för säkert montage av membrantangentbord/overlay
  • Undvik kondens, förberedd för osynligt montage av membranventil i kapslingens underdel
  • Inga synliga skruvar, täcks av gångjärn och designlock
  • Montageklackar både i lock och botten för kretskort
  • Bestyckad med oförlorbar packning av oljebeständig Polyuretan

Design/Utförande

  • Rektangulärt utrymme för frontpanel och kretskort
  • I botten finns gängade hål för montage av montageplatta/kretskort och DIN-skena
  • Hål utanför kapslingsutrymmet för att fästa kapslingen på vägg
  • Montageplatta, membranventil och väggfäste som tillbehör

Övrigt

  • Kapslingen kan EMC-anpassas med ledande packning och metallrena ytor vid packningen
  • Kapslingen kan även levereras i andra färger eller med en speciell saltvattentålig lack

Färg

  • Ljusgrå liknande RAL 7035 eller grafitgrå liknande RAL 7024

Material

  • Kapsling: pressgjuten aluminium GD Al Si 12
  • Gångjärn och designlock: anodiserad aluminium Al Mg Si 0,5
    Skruvar: rostfritt stål

Skyddsklass

  • IP66/IP67/IP69

Packning

  • Oförlorbar i Polyuretan (-30°C till +100°C)
  • Silikonpackning "SIL" med stort temperaturområde (-60°C till +200°C) på förfrågan

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.