Webshop

Tillbehör Alustyle - Längsgående fotstöd

Art nr BenämningBeskrivningPassar tillEnhet

Pris

83659638AS 0030-0025 A-7024Fotstöd långsida "delat", grafitgrå 2stProfillängd special
83659596AS 0030-0025 A-9006Fotstöd långsida "delat", silver 2stProfillängd special
83659600AS 0030-0100 A-7024Fotstöd långsida, grafitgråProfillängd 100 mm
83659597AS 0030-0100 A-9006Fotstöd långsida, silverProfillängd 100 mm
83659601AS 0030-0150 A-7024Fotstöd långsida, grafitgråProfillängd 150 mm
83659598AS 0030-0150 A-9006Fotstöd långsida, silverProfillängd 150 mm
83659602AS 0030-0200 A-7024Fotstöd långsida, grafitgråProfillängd 200 mm
83659599AS 0030-0200 A-9006Fotstöd långsida, silverProfillängd 200 mm
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Ger kapslingen en vinklad position för bättre synbarhet av tex display och knappar
  • Enkelt montage, ingen bearbetning krävs
  • Robust, tillverkad av metall

Användningsområden

  • Bordskapsling
  • Displaykapsling

Produktegenskaper

  • Fotstödet skjuts in i spåret på utsidan av kapslingens långsida och låses fast av gavlarna
  • Storlekar anpassade för standardlängderna på profilen
  • Delat utförande främst för användande till speciallängder. Används i kombination med dekorlist som fyller ut mellanrummet mellan fästena

Leveransomfattning

  • Delbart utförande ligger förpackat i par vilket normalt räcker till en kapsling

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Till "delat" fotstöd ska dekorlist användas för att fylla mellanrummet mellan fästena.