Interzoll Modul - Variationsrikt kortramssystem
Flexibelt kortramssystem
Stort program av kortramar i många olika storlekar för olika typer av kapslingar. Specialvarianter möjligt vid förfrågan. Beställ via 0155-777 80.
Fördelar
- Stort program av kortramar i många olika storlekar
- Systemet är uppbyggt så att man enkelt kan uppgradera med EMC-skärmning i efterhand
- Vibrationssäkrade kortramar på förfrågan
- Stort tillbehörsprogram
- Specialvarianter på förfrågan
Användningsområden
- 19"-kapsling
- Bordskapsling
- Väggkapsling
- Displaykapsling
Standarder/Godkännanden
- Framtagna enligt normerna DIN IEC 60297-3-101,/ IEEE 1101.1, DIN IEC 60297-3-102 / IEEE 1101.10/11 och DIN IEC 60297-3-103 (insatser och handtag)
- Versioner finns för järnväg
Övrigt
- För mer information, besök www.bopla.de eller beställ katalog
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.