Tillbehör INTERTEGO - Täcklock grå ventilerat, IT...ADL-EQ
1 mm grafitgrått pulverlackerat täcklock i aluminium, perforerat med 4 mm hexagonala hål för ventilation. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Samma färg som profilsetet
- Perforerat med 4 mm hexagonala hål för ventilation
Produktegenskaper
- 1 mm grafitgrå pulverlackerat täcklock i aluminium
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.