Tillbehör INTERTEGO - Mutterlist GS...II för bakplan, Z-skena mm, horisontalt spår
Mutterlist i set om två som passar till INTERTEGO kapsling. Många fästpunkter och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!
Art nr | Benämning | Passar till | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
83651445 | GS 00042-II | 42 HP | |||
83651447 | GS 00063-II | 63 HP | |||
83651448 | GS 00084-II | 84 HP |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Många fästpunkter
- Enkelt montage
- Kortgejd kan skruvas fast i mutterlisten för extra stabilt montage
Leveransomfattning
- 2 st/frp
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.