Tillbehör INTERTEGO - Fotstöd "Tower foot" IT....T
Med fotstödet "tower foot" kan kapslingen INTERTEGO placeras i stående position. Enkelt montage, ingen bearbetning krävs. Beställ direkt i vår webshop!
Art nr | Benämning | Passar till | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
83652823 | IT 000020 T | IT....20 | |||
83652934 | IT 000025 T | IT....25 | |||
83652824 | IT 000030 T | IT....30 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Stående position med "tower foot"
- Enkelt montage, ingen bearbetning krävs
- Robust, tillverkad av metall
Leveransomfattning
- 1 par fotstöd och 4 st gummifötter
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.