INTERTEGO - Profiluppbyggd bords- och väggkapsling
Hög kvalitet och innovativ design
Aluminiumkapsling i elegant design och flexibel uppbyggnad med goda EMC-egenskaper och ett stort urval av tillbehör. Beställ direkt i vår webshop!
Fördelar
- Elegant design och flexibel uppbyggnad
- Perfekt i applikationer med stor manöver- eller displayyta
- Skapa din egen unika design med färgade packningar, färgade dekorlister och overlay/membran
- Goda EMC-egenskaper
- Stort urval av tillbehör
Användningsområden
- Bordskapsling
- Väggkapsling
- Displaykapsling
- 19"-kapsling
Produktegenskaper
- Två höjder: 2U=99,85 mm och 3U=144,3 mm
- 18 st standard storlekar, kan på förfrågan levereras i valfri längd och bredd
- Uppbyggd av aluminiumprofiler, pressgjutna zinkhörn, frontpaneler och täcklock
- Många olika montagemöjligheter i kapslingen
- Försänkta ytor där membran eller overlay kan monteras skyddat
Övrigt
- För en komplett kapsling behövs: 1 st profilset, 2 st frontpaneler och 2 st täcklock
Leveransomfattning
- Profilset: 2 st sidoprofiler, 4 st frontprofiler, 4 st gjutna hörn, 4 st mörkgrå dekorelement, monteringsmaterial
Färg
- Profil: grafitgrå liknande RAL 7024 (andra färger på förfrågan)
- Packning: grafitgrå (standard), färgade packningar som tillbehör
-
Material
- Profil: strängpressad aluminium Al Mg Si 0,5
- Hörn: pressgjuten zinklegering Z410
-
Skyddsklass
- IP40, med ventilation IP20
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.