Internorm
Det framtidsinriktade 19-tums kapslingssystemet i plast
Plastkapsling i många olika storlekar, där höjden kan byggas ut med utbyggnadssatser. Bredd 42, 63 och 84 TE, skyddsklass IP54. Beställ via 0155-777 80.
Fördelar
- Modulbaserat 19"-kapslingssystem i polystyren
- Finns i bredder 42, 63 och 84 TE
- Kan användas både vertikalt och horisontellt
- Skyddsklass upp till IP54
- Täcklock döljer alla skruvar
Användningsområden
- Mät-, kontroll- och automationsutrustning
- 19"-kapsling
- Bordskapsling
- Väggkapsling
- Displaykapsling
Produktegenskaper
- Många olika storlekar, höjden kan alltid byggas ut med utbyggnadssatser
- Transparent frontdörr med skyddsklass IP54 som tillbehör
- Fäste finns för väggmontage
- Version med ventilationsslitsar på förfrågan
Övrigt
- För mer information, besök www.bopla.de eller beställ katalog
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.