Webshop

CombiCard II kapslingsdel front - Frontlock FD

CombiCard II

Revolutionerande moduluppbyggt kapslingssystem för mät-, styr- och reglerteknik med skyddsklass IP66. Beställ direkt i vår webshop!

MonteringstidLåg vikt

Art nr BenämningBeskrivningB (mm)L (mm)H (mm)UHPEnhet

Pris

83652101FD 5000Frontlock grått175,7146,734320
83652103FD 6000Frontlock grått226,5146,734330
83652105FD 7000Frontlock grått323146,734349
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Försänkt yta på 1 mm för säkert montage av overlay eller membran
  • Stabila integrerade gångjärn på bägge sidorna möjliggör öppning av locket från två sidor (plugg medföljer som medger permanent låsning av ena sidan)
  • Låsfunktion med låsvred eller cylinderlås med riktig nyckel SHLO 302 (83651880) som tillbehör
  • Monteras enkelt på mellansektion eller ryggdelen utan skruvar och håller skyddsklass IP66

Leveransomfattning

  • Frontlock med 2 st gångjärn, 1 st blindplugg och 1 st plugg för permanent låsning av ena gångjärnet

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.