CombiCard II - Intro: Moduluppbyggd kortkapsling
Revolutionerande kapslingssystem för mät-, styr- & reglerteknik
Revolutionerande moduluppbyggt kapslingssystem för mät-, styr- och reglerteknik med skyddsklass IP66. Beställ alla delar direkt i vår webshop!
Fördelar
- Moduluppbyggt system där du väljer vilken front, mellansektion och ryggdel du vill ha, enkelt att anpassa för olika behov
- Delarna monteras snabbt ihop med de integrerade gångjärnen, oftast behövs inga skruvar
- Kapslingen kan öppnas upp mellan alla delar och ger därmed god åtkomst vid service
- Hög skyddsklass, upp till IP66
- Anpassad för 19-tums teknik
Användningsområden
- Bordskapsling
- Väggkapsling
- Displaykapsling
- Panelmonterad kapsling
- 19"-kapsling
Produktegenskaper
- Kapslingen finns i 3 st bredder
- Höjden bestäms av hur många mellansektioner som används (minsta antal är 0 st)
- Möjlighet till ett mycket stort separat plintutrymme
- Mycket stort utbud av olika utföranden och passande tillbehör
- Möjlighet att låsa gångjärnsfunktionen med spärreglar (tillbehör)
Färg
- Front- & mellansektion: Ljusgrå liknande RAL 7035
- Ryggdel: Agatgrå liknande RAL 7038
Material
- ABS-plast, transparent lock i polykarbonatplast
Skyddsklass
- IP66, version med ventilation "L" IP30
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.