- LAPP Sweden
- Produkter
- Webshop
- Kapslingar och skåp
- 19''-kapslingar
- CombiCard II - Revolutionerande kapslingssystem för mät-, styr- & reglerteknik med skyddsklass IP66
CombiCard II - Revolutionerande kapslingssystem för mät-, styr- & reglerteknik med skyddsklass IP66
- CombiCard II - Intro: Moduluppbyggd kortkapsling
- CombiCard II kapslingsdel front - Frontlock FD
- CombiCard II kapslingsdel front - Frontlock transparent FD...G
- CombiCard II kapslingsdel front - Frontram öppen FO för frontplåt FP...AI
- CombiCard II kapslingsdel front - Frontram täckt FR
- CombiCard II kapslingsdel mellansektion - BC...-0,5, litet djup 51,5 mm
- CombiCard II kapslingsdel mellansektion BC...-1, medeldjup 88,2 mm
- CombiCard II kapslingsdel mellansektion BC...-1,5, stort djup 139,7 mm
- CombiCard II kapslingsdel mellansektion - BC...NG, panelmontage
- CombiCard II kapslingsdel rygg - Ryggdel RD utan plintlåda
- CombiCard II kapslingsdel rygg - Ryggdel RD...K med plintlåda
- CombiCard II kapslingsdel rygg - Ryggdel RD...BK med dubbla plintlådor
- Tillbehör CombiCard II - Frontpanel FP...I för mellansektion och ryggdel
- Tillbehör CombiCard II - Monteringsplatta M...
- Tillbehör CombiCard II - 19" ramverk och tillbehör
- Tillbehör CombiCard II - Väggfäste WL 5670.. För ryggdel RD...
- Tillbehör CombiCard II - Handtag HS ställbart
- Tillbehör CombiCard II - Spärreglar SR 5670
- Tillbehör CombiCard II - Cylinderlås SHLO-302
- Tillbehör CombiCard II - Täcklock VA 5670 och gångjärnssnabblås SV 5670