Tillbehör CombiCard II - Handtag HS ställbart
Använd det ställbara handtaget för bättre ergonomi när produkten ska bäras omkring eller placeras vinklat på bord. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Använd det ställbara handtaget för bättre ergonomi när produkten ska bäras omkring eller placeras vinklat på bord
- Roterbart med möjlig låsning i olika intervaller
- Stabilt handtag som består av en aluminiumprofil och två grå sidodelar i plast (PA6), klarar belastning upp till 300N
Övrigt
- Bearbetning av kapslingen för att använda handtaget krävs
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.