Webshop

CombiCard II kapslingsdel rygg - Ryggdel RD utan plintlåda

CombiCard II

Revolutionerande moduluppbyggt kapslingssystem för mät-, styr- och reglerteknik med skyddsklass IP66. Beställ direkt i vår webshop!

Art nr BenämningBeskrivningB (mm)L (mm)H (mm)UHPEnhet

Pris

83652187RD 5000Ryggdel utan plintlåda175,7146,750320
83652189RD 6000Ryggdel utan plintlåda226,5146,750330
83652191RD 7000Ryggdel utan plintlåda323146,750349
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Idealisk för väggmontering eller bordsmontage med ställbart handtag
  • Mellansektion eller frontdel monteras enkelt på ryggdelen, tack vare de integrerade gångjärnen. Vid servicearbete kan gångjärn på valfri sida öppnas för enkel åtkomlighet
  • Många fästpunker, både för kretskort, montageplatta och DIN-skena
  • Med tillbehör BS 5670 kan frontplåt FP…I monteras i ovankant av ryggdelen
  • Ovala hål utanför kapslingsutrymmet för att fästa ryggdelen på vägg

Leveransomfattning

  • Ryggdel

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.