CombiCard II kapslingsdel mellansektion - BC...NG, panelmontage

CombiCard II

Revolutionerande moduluppbyggt kapslingssystem för mät-, styr- och reglerteknik med skyddsklass IP66. Beställ direkt i vår webshop!

Låg vikt Monteringstid

Art nr Benämning Beskrivning B (mm) L (mm) H (mm) U HP Enhet Pris
83652351 BC 5000 NG Mellansektion 203,7 169,7 68,01 3 20
83652353 BC 6000 NG Mellansektion 254,5 169,7 68,01 3 30
83652355 BC 7000 NG Mellansektion 351 169,7 68,01 3 49
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För applikationer där kapslingen ska monteras i en panel eller dörr
  • Med en speciell låsmekanism och 4st skruvar kan mellansektionen fästas i en panel helt från utsidan
  • Mellansektionen finns med eller utan ventilationsslitsar och används normalt i kombination med två frontlock (ingen ryggdel används)
  • Fästmöjligheter både för frontplåt, montageplatta och spår för kretskort
  • Önskas extra höjd kan flera mellansektioner användas på varandra

Leveransomfattning

  • Mellansektion med monteringskitt för panelmontage

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.