Webshop

CombiCard II kapslingsdel mellansektion - BC...-0,5, litet djup 51,5 mm

CombiCard II

Revolutionerande moduluppbyggt kapslingssystem för mät-, styr- och reglerteknik med skyddsklass IP66. Beställ direkt i vår webshop!

Art nr BenämningBeskrivningB (mm)L (mm)H (mm)UHPEnhet

Pris

83652139BC 5000-0,5Mellansektion175,5147,651,51320
83652141BC 6000-0,5Mellansektion226,5147,651,51330
83652143BC 7000-0,5Mellansektion323147,651,51349
83652145BC 5000L-0,5Mellansektion med ventilation175,5147,651,51320
83652147BC 6000L-0,5Mellansektion med ventilation226,5147,651,51330
83652149BC 7000L-0,5Mellansektion med ventilation323147,651,51349
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Med rätt mellansektioner kan höjden på kapslingen anpassas efter olika applikationer
  • Mellansektioner finns i tre olika höjder och med eller utan ventilationsslitsar
  • Önskas extra höjd kan flera mellansektioner användas på varandra
  • Stabila integrerade gångjärn på bägge sidorna möjliggör öppning av mellansektionen från två sidor för enkel åtkomst vid service
  • Fästmöjligheter både för frontplåt, montageplatta och spår för kretskort

Leveransomfattning

  • Mellansektion med 2 st gångjärn

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.