CombiCard II kapslingsdel front - Frontram täckt FR

CombiCard II

Art nr Benämning Beskrivning B (mm) L (mm) H (mm) U HP Enhet Pris
83652125 FR 5000 Frontram täckt 175,7 146,7 34 3 20
83652127 FR 6000 Frontram täckt 226,5 146,7 34 3 30
83652129 FR 7000 Frontram täckt 323 146,7 34 3 49
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Försänkt yta på 10 mm med skyddande ram där membran, overlay eller knappar kan monteras skyddat
  • Monteras enkelt på mellansektion eller ryggdelen med eller utan skruvar och håller skyddsklass IP66
  • Önskas gångjärnsfunktion använd tillbehör SV 5670
  • Kretskort eller monteringsplatta kan monteras direkt på insidan av den täckta frontramen

Leveransomfattning

  • Täckt frontram, 2 st snäpplock och 4 st skruvar

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.