Webshop

CombiCard II kapslingsdel front - Frontram öppen FO för frontplåt FP...AI

CombiCard II

Revolutionerande moduluppbyggt kapslingssystem för mät-, styr- och reglerteknik med skyddsklass IP66. Beställ direkt i vår webshop!

MonteringstidLåg vikt

Art nr BenämningBeskrivningB (mm)L (mm)H (mm)UHPEnhet

Pris

83652117FO 5000Frontram öppen175,7146,734320
83652119FO 6000Frontram öppen226,5146,734330
83652121FO 7000Frontram öppen323146,734349
83652225FP 5000 AIFrontplåt för FO 5000-----
83652227FP 6000 AIFrontplåt för FO 6000-----
83652229FP 7000 AIFrontplåt för FO 7000-----
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Försänkt yta på 10 mm med skyddande ram där membran, overlay eller knappar kan monteras skyddat
  • Kombineras med frontplåt FP…Al som monteras från insidan av ramen utan att några skruvar syns från utsidan
  • Monteras enkelt på mellansektion eller ryggdelen med eller utan skruvar och håller skyddsklass IP66
  • Önskas gångjärnsfunktion använd tillbehör SV 5670

Leveransomfattning

  • Frontram med packning, 2 st snäpplock, 4 st skruvar (frontram) och 10st skruvar (frontpanel)

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.