CombiCard II kapslingsdel front - Frontlock transparent FD...G
CombiCard II
Revolutionerande moduluppbyggt kapslingssystem för mät-, styr- och reglerteknik med skyddsklass IP66. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Transparent frontlock i slagtålig polykarbonat (icke transparenta delar i ABS) möjliggör skyddat montage av display, knappar med mera på frontpanel i mellansektion eller ryggdelen
- Stabila integrerade gångjärn på bägge sidorna möjliggör öppning av locket från två sidor (plugg medföljer som medger permanent låsning av ena sidan)
- Låsfunktion med låsvred eller cylinderlås med riktig nyckel SHLO 302 (83651880) som tillbehör
- Monteras enkelt på mellansektion eller ryggdelen utan skruvar och håller skyddsklass IP66
- Försänkt yta på 1 mm för säkert montage av overlay eller membran
Leveransomfattning
- Frontlock med 2 st gångjärn, 1 st blindplugg och 1 st plugg för permanent låsning av ena gångjärnet
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.