ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Revolutionerande moduluppbyggt kapslingssystem för mät-, styr- och reglerteknik med skyddsklass IP66. Beställ direkt i vår webshop!
Art nr | Benämning | Beskrivning | B (mm) | L (mm) | H (mm) | U | HP | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83652101 | FD 5000 | Frontlock grått | 175,7 | 146,7 | 34 | 3 | 20 | |||
83652103 | FD 6000 | Frontlock grått | 226,5 | 146,7 | 34 | 3 | 30 | |||
83652105 | FD 7000 | Frontlock grått | 323 | 146,7 | 34 | 3 | 49 |