CombiCard II kapslingsdel front - Frontlock FD

CombiCard II

Revolutionerande moduluppbyggt kapslingssystem för mät-, styr- och reglerteknik med skyddsklass IP66. Beställ direkt i vår webshop!

Monteringstid Låg vikt

Art nr Benämning Beskrivning B (mm) L (mm) H (mm) U HP Enhet Pris
83652101 FD 5000 Frontlock grått 175,7 146,7 34 3 20
83652103 FD 6000 Frontlock grått 226,5 146,7 34 3 30
83652105 FD 7000 Frontlock grått 323 146,7 34 3 49
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Försänkt yta på 1 mm för säkert montage av overlay eller membran
  • Stabila integrerade gångjärn på bägge sidorna möjliggör öppning av locket från två sidor (plugg medföljer som medger permanent låsning av ena sidan)
  • Låsfunktion med låsvred eller cylinderlås med riktig nyckel SHLO 302 (83651880) som tillbehör
  • Monteras enkelt på mellansektion eller ryggdelen utan skruvar och håller skyddsklass IP66

Leveransomfattning

  • Frontlock med 2 st gångjärn, 1 st blindplugg och 1 st plugg för permanent låsning av ena gångjärnet

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.