CombiCard II - Intro: Moduluppbyggd kortkapsling

Revolutionerande kapslingssystem för mät-, styr- & reglerteknik

Revolutionerande moduluppbyggt kapslingssystem för mät-, styr- och reglerteknik med skyddsklass IP66. Beställ alla delar direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från Lapp Livsmedelsindustrin Maskin- och anläggningkonstruktion Olja & Gas Spårbundet Solenergi Vindkraft Monteringstid Låg vikt Vattentät

Fördelar

  • Moduluppbyggt system där du väljer vilken front, mellansektion och ryggdel du vill ha, enkelt att anpassa för olika behov
  • Delarna monteras snabbt ihop med de integrerade gångjärnen, oftast behövs inga skruvar
  • Kapslingen kan öppnas upp mellan alla delar och ger därmed god åtkomst vid service
  • Hög skyddsklass, upp till IP66
  • Anpassad för 19-tums teknik

Användningsområden

  • Bordskapsling
  • Väggkapsling
  • Displaykapsling
  • Panelmonterad kapsling
  • 19"-kapsling

Produktegenskaper

  • Kapslingen finns i 3 st bredder
  • Höjden bestäms av hur många mellansektioner som används (minsta antal är 0 st)
  • Möjlighet till ett mycket stort separat plintutrymme
  • Mycket stort utbud av olika utföranden och passande tillbehör
  • Möjlighet att låsa gångjärnsfunktionen med spärreglar (tillbehör)

Färg

  • Front- & mellansektion: Ljusgrå liknande RAL 7035
  • Ryggdel: Agatgrå liknande RAL 7038

Material

  • ABS-plast, transparent lock i polykarbonatplast

Skyddsklass

  • IP66, version med ventilation "L" IP30

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.