ÖLFLEX® HEAT 125 MC

Tvärbundna kablar framställda med elektronstråleteknik för mer krävande applikationer

ÖLFLEX® HEAT 125 C MC - halogen free power and control cable with DNV GL certificate, special fire performance, IEC 60332-3, suitable for +125°C

  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
  • Förbättrade egenskaper i händelse av brand
  • DNV GL approved

Lämplig för användning utomhus Flamhämmande Halogenfri Köldbeständig Mekanisk resistens Oljeresistent Temperaturbeständig UV-beständig

CE DNV EAC Fire

Art nr Antal ledare och mm² per ledare Yttre diameter (mm) Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500 V
1024300
2 X 0.5 6 9,6 38
1024301
3 G 0.5 6.3 14,4 46
1024307
2 X 0.75 6.4 14,4 40
1024308
3 G 0.75 6.8 21,6 53
1024309
4 G 0.75 7.4 28,8 69
1024310
5 G 0.75 8.3 36 86
1024311
7 G 0.75 9 50 127
1024315
2 X 1.0 6.6 19,2 50
1024316
3 G 1.0 7 28,8 67
1024317
4 G 1.0 7.8 38,4 87
1024318
5 G 1.0 8.6 48 107
1024319
7 G 1.0 9.5 67 152
1024320
12 G 1.0 12.8 115 221
ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750 V
1024323
2 X 1.5 7.6 29 71
1024324
3 G 1.5 8,3 43 96
1024325
4 G 1.5 9 58 123
1024326
5 G 1.5 10,1 72 156
1024327
7 G 1.5 11,2 101 224
1024328
12 G 1.5 15,1 173 316
1024333
2 X 2.5 9 48 102
1024334
3 G 2.5 9.8 72 145
1024335
4 G 2.5 10.8 96 189
1024336
5 G 2.5 11.9 120 235
1024337
7 G 2.5 13.2 168 344
1024341
4 G 4.0 12.7 154 276
1024342
5 G 4.0 14 192 334
1024346
4 G 6.0 14.1 230 341
1024347
5 G 6.0 15.8 288 431
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För säkerhet i miljöer med många människor
  • Minskad brandspridning, densitet och giftighet av rökgaser i händelse av brand
  • Minimerar skador på byggnader och utrustning som orsakats av giftig rök med syrainnehåll vid brand
  • Certifierad för marina applikationer

Användningsområden

  • För kabeldragning och anslutning av lampor, värmeenheter, kopplingsutrustning och fördelare i maskin-, anläggnings- och utrustningsteknik
  • För användning i system för trafikreglering, även utomhus
  • Spollindning, elektromagneter, pumpar, elinstallationer
  • Värmeverk, pressgjutning, värme och kylteknik
  • För utomhusapplikationer

Produktegenskaper

  • Brandegenskaper:
    - Halogenfri (IEC 60754-1)
    - Inga korrosiva gaser (IEC 60754-2)
    - Låg rökgastäthet (IEC 61034-2)
    - Brandspridning (IEC 60332-1-2,
    NF C 32-070 (C1) och
    NF-F 16-101 (Class C))
    - Low giftighet (EN 50305)
  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-24 och IEC 60332-3-25 (Flamspridning för vertikal bunt av kablar)
  • Oljeresistent enligt IEC 60227-1 (ST9) och EN 50264-1 (EM104)
  • UV-beständig enligt ISO 4892-2
  • Ozonresistent enligt EN 50396

Standarder/Godkännanden

  • DNV GL approved
  • Baserad på EN 50525-3-21 och EN 50525-3-41

Design

  • Ledare av fintrådig förtent koppartråd
  • Isolering av tvärbunden polyolefin framställd med elektronstråleteknik
  • Ledare tvinnade i lager
  • Yttermantel: tvärbunden polyolefin framställd med elektronstråleteknik, svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning

Ledaridentifikation

  • Upp till 5 ledare: färgkod enligt VDE 0293-308, se bilaga T9
  • Från 6 ledare: svart med vita siffror

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • Upp till 1,0 mm² U0/U 300/500 V
    Från 1,5 mm² U0/U 450/750 V
  • 0,6/1 kV från 1,5 mm² vid fasta och
    skyddade installationer

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Sporadisk rörelse: -35°C till +120°C
  • Fast: -55°C till +125°C
    Kortvarigt (3000 h): upp till +145°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.