Webshop

BETAtherm® 145 UL 3271 / UL 3820

UL-godkänd kopplingskabel, värmebeständig och halogenfri

UL-godkänd kopplingskabel, värmebeständig och halogenfri, passar även till marina applikationer. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

  • Hög säkerhet i miljöer med många människor
  • Begränsning av brandspridning samt densitet och giftighet hos rökgaser i händelse av brand
  • Hög kortslutningstemperatur: +280°C och minst 20 000 h med ledartemperatur +125°C

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionFlamhämmandeHalogenfriVärmebeständig

CECSARU

Art nr Area AWG/mm²Yttre diameter (mm)FärgKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

UL 3271 600V, UL 3820 1000 V
830881010,252,3svart2,47
830881210,52,5svart4,811
830881230,52,5Grå4,811
830881410,752,8svart7,214
8308816112,9svart9,617
830881811,53,2svart14,422
830882012,53,7svart2433
8308822144,2svart38,453
8308824164,7svart57,678
8308824364,7Grå57,678
8308824764,7grön/gul57,678
83088261106,5svart96136
83088267106,5grön/gul96136
83088281168,2svart154203
83088301259,4svart240300
830883213510,9svart336405
830883273510,9grön/gul336405
830883415014,1svart480570
830883435014,1Grå480570
830883617015,6svart672810
830883637015,6Grå672810
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Temperaturbeständig UL AWM-godkänd kopplingskabel med bra brandegenskaper
  • Hög säkerhet i miljöer med många människor
  • Begränsning av brandspridning samt densitet och giftighet hos rökgaser i händelse av brand
  • Avger inte saltsyra vid brand som kan orsaka skador på byggnader och utrustningar
  • UL/CSA AWM-godkänd för installation i utrustning för den Nordamerikanska marknaden

Användningsområden

  • Intern ledningsdragning och förbindning i armaturer, uppvärmningsanordningar, apparatskåp samt elektriska maskiner
  • Installation i rör, direkt i eller under gips samt i kabelkanaler
  • Marina applikationer

Produktegenskaper

  • Brandegenskaper:
    Halogenfri: IEC 60754-1 , EN 50267-2-1
    Korrosiva gaser: IEC 60754-2, EN 50267-2-2
    Giftiga gaser: NF X 70-100
    Rökutveckling: IEC 61034, DIN EN 61034-2,
    EN 50268-2
    Brandspridning: IEC 60332-1.2, FT1, FT2,
    IEC 60332-3, DIN EN 60223-3, DIN EN 50266-2
    Brandlast: DIN 51900
  • Nötningsbeständig
  • Hög kortslutningstemperatur: +280°C
  • Minst 20 000 h med ledartemperatur +125°C

Standarder/Godkännanden

  • Enligt EN 50525-3-41
  • AWM Style 3271, AWM Style 3820

Design/Utförande

  • Ledare av fintrådig förtent koppartråd
  • Ledarisolation av tvärbunden polyolefin-copolymerblandning framställd med elektronstråleteknik

Ledaridentifikation

  • Enligt tabell

Märkspänning Uo/U

  • UL 3271: 600 V och UL 3820: 1000 V

Ledaruppbyggnad

  • Ledare av förtent koppar enligt IEC 60228, klass 5

Minsta böjningsradie

  • Fast: 4 x kabeldiametern, flexibel: 6 x kabeldiametern

Provspänning

  • UL 3271: 3500 V och UL 3820: 3500 V

Isolationsmotstånd

  • >10 POhm x cm

Temperaturområde

  • Flexibel: -35°C till +120°C
  • Fast: -55°C till +125°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Andra färger och dimensioner vid förfrågan.