Servokablage enligt INDRAMAT® IKS/RKG

Servokablage enligt INDRAMAT® IKS / RKG, kablat och testat

Maskin- och anläggningkonstruktion Mekanisk resistens Tillförlitlighet Kontaktdonsenhet med standardkåpa Vattentät

CE Fire

Art nr PL_DYN_LAENGE PL_BEZEICHNUNGINDRAMAT PL_BEZEICHNUNGLEITUNG J_1NVGW PL_HINWEIS Förp. Enhet Pris
Kablage enligt INDRAMAT®-standard IKS
70335583 10.0 IKS4374-010 INK0448 600 Andra längder finns tillgängliga 1
70335584 10.0 IKS4376-010 INK0448 700 Andra längder finns tillgängliga 1
70335595 10.0 IKS4103-010 INK0448 700 Andra längder finns tillgängliga 1
70335596 10.0 IKS4153-010 INK0448 700 Andra längder finns tillgängliga 1
Kablage enligt INDRAMAT®-standard RKG
70392984 10.0 RKG4200-010 INK0448 600 Andra längder finns tillgängliga 1
70410002 10.0 RKG4201-010 INK0448 600 Andra längder finns tillgängliga 1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Högflexibla feedbackkablar designade för användning i släpkedjor
  • 100% kompatibel med INDRAMAT® system
  • Den oljeresistenta PUR-manteln möjliggör användning i industriella miljöer

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
  • Servomotorer och servokablage

Design

  • Enligt INDRAMAT®-standarden IKS/RKG

Övrigt

  • Följ monteringsanvisningarna för kablar i släpkedjor
  • Maximal kabellängd måste uppfylla de specifikationer som anges av tillverkaren av respektive servosystem
  • Den tekniska datan hänvisar till de kablar som används i kablagen

Design

  • Andra versioner och längder kan levereras vid förfrågan.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Certifikat

  • UL/CSA AWM Style 20236

Minsta böjningsradie

  • Fast: 5 x kabeldiametern
  • Flexibel: 10 x kabeldiametern

Märkspänning

  • 300 V

Temperaturområde

  • Fast : -30°C till +90°C
  • Flexibel: -30°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Indramat artikelbeteckningar (IKG, IKS, INK, INS, RKL och RKG) är registrerade varumärken som tillhör Bosch Rexroth AG och listas endast i jämförelsesyfte.
  • Produktnummer hänvisar till genuina LAPP-produkter.
  • Andra utföranden och storlekar finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.