ÖLFLEX® SERVO Extended Line enligt Bosch Rexroth/Indramat (PUR)

Servokonfektioner enligt INDRAMAT®, förkonfektionerad och godkänd

Maskin- och anläggningkonstruktion Mekanisk resistens Tillförlitlighet Kontaktdonsenhet med standardkåpa Vattentät

CE Fire

Art nr PL_DYN_LAENGE PL_BEZEICHNUNGINDRAMAT PL_DURCHMESSERAUSSEN Antal ledare och mm² per ledare PL_BEZEICHNUNGLEITUNG J_1NVGW PL_HINWEIS Förp. Enhet Pris
Kablage enligt INDRAMAT®-standard IKG
70345476 10.0 IKG4009-010 - - INK0653 1700 Andra längder finns tillgängliga 1
70345503 10.0 IKG4087-010 - - INK0603 3060 Andra längder finns tillgängliga 1
70345521 10.0 IKG4163-010 - - INK0605 5650 Andra längder finns tillgängliga 1
70345522 10.0 IKG4170-010 - - INK0605 5650 Andra längder finns tillgängliga 1
70345541 10.0 IKG4020-010 - - INK0653 1700 Andra längder finns tillgängliga 1
70345542 10.0 IKG4018-010 - - INK0653 1700 Andra längder finns tillgängliga 1
70345543 10.0 IKG4016-010 - - INK0653 1700 Andra längder finns tillgängliga 1
70345545 10.0 IKG4050-010 - - INK0650 1890 Andra längder finns tillgängliga 1
Kablage enligt INDRAMAT®-standard RKL
70410000 10.0 RKL4330-010 - - INK0606 8380 Andra längder finns tillgängliga 1
70392839 10.0 RKL4302-010 - - INK0653 1700 Andra längder finns tillgängliga 1
70410001 10.0 RKL4303-010 - - INK0653 1700 Andra längder finns tillgängliga 1
5460000023 10.0 IKS4042 8,5 4x2x0,25+2x0,5 - - - -
5460000024 10.0 IKS4038 9,7 4x1+4x2x0,14+4x0,14 - - - -
5460000025 10.0 IKS4012 9,7 4x1+4x2x0,14+4x0,14 - - - -
5460000026 10.0 IKS0204 8,5 4x2x0,25+2x0,5 - - - -
5460000016 10.0 RKL4303 11,5 4G1,0+2x(2x0,75) - - - -
5460000017 10.0 RKL4308 15,1 4G2,5+2x(2x1,0) - - - -
5460000018 10.0 RKL4300 12,2 4G1,5+2x(2x0,75 - - - -
5460000019 10.0 RKL4304 12,2 4G1,5+2x(2x0,75 - - - -
5460000020 10.0 IKG4115 12,2 4G1,5+2x(2x0,75 - - - -
5460000021 10.0 IKG4139 15,1 4G2,5+2x(2x1,0) - - - -
5460000022 10.0 IKG4177 16 4G4+2x1+2x1,5 - - - -
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Regionalt tillverkade och globalt tillgängliga
  • Lapp kvalitetsstandarder

Användningsområden

  • Specifikt för verktygsmaskinbyggnad
  • For travel distances up to 10 m
  • För högdynamiska krav
  • Monterings- och bestyckningsautomater Produktionslinjer
  • Kedjor användningsområden

Produktegenskaper

  • Ny servokabel i PUR, halogenfri och skärmad
  • Innovativt kontaktkoncept
  • Core Line för lätt belastning i energikedjor

Övrigt

  • Följ monteringsanvisningarna för kablar i släpkedjor
  • Maximal kabellängd måste uppfylla de specifikationer som anges av tillverkaren av respektive servosystem
  • Den tekniska datan hänvisar till de kablar som används i kablagen

Design

  • Andra versioner och längder kan levereras vid förfrågan.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Supply cores: colored with white printing
    Brown with white printing: V / L2
    Black with white printing: U/L1/C/L +
  • Grå med vit text: W/L3/D/L-GN/GE skyddsledare Styrledare: WS, SW

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Kedjor användningsområden: 7,5x ledningsdiametern
  • Fast dragning: 4x ledningsdiametern

Märkspänning

  • Ledare för kraft och signal:
    IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL/CSA: 1000 V

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 4 kV
  • Ledare/Skärm: 4 kV

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare

Temperaturområde

  • Flexibel: -40°C till +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Fast: -50°C till +90°C (UL/CSA: +80°C)

Böjningar

  • 5 miljoner cykler

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Indramat artikelbeteckningar (IKG, IKS, INK, INS, RKL och RKG) är registrerade varumärken som tillhör Bosch Rexroth AG och listas endast i jämförelsesyfte.
  • Produktnummer hänvisar till genuina LAPP-produkter.
  • Andra utföranden och storlekar finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Fler produkter och längder online, se https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/