Webshop

ÖLFLEX® SERVO Core Line enligt SEW (PVC)

Servokablage enligt SEW®, kablat och testat

Maskin- och anläggningkonstruktionMekanisk resistensTillförlitlighetKontaktdonsenhet med standardkåpaVattentät

CEFire

Art nr Längd (m)LENZE® enhetsbeteckningYtterdiameter i mmSEW-enhetsbeteckningStatiskLedningstvärsnittKopparindex kg/1000 styckenAndra måttFörp.Enhet

Pris

544000001110.0019948758,4--5x2x0,25521,16--
544000001210.0133274298,4--5x2x0,25521,16--
544000001310.0136026598,4--5x2x0,25521,16--
544000001510.0136219989--6x2x0,25590,85--
544000001610.0181278439--6x2x0,25590,85--
Motorkablar
7043025110.0--059045444G 1,5880Andra längder finns tillgängliga1
7043025010.0--133248534G1,5+3x11510Andra längder finns tillgängliga1
Kablage för signalöverföringssystem
7043024910.0--133245356x2x0,25695Andra längder finns tillgängliga1
7043025210.0--1995405-6x2x0,25718Andra längder finns tillgängliga1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Regionalt tillverkade och globalt tillgängliga
  • Lapp kvalitetsstandarder

Användningsområden

  • Livsmedelsproduktion och förpackningsmaskiner
  • Träbearbetningsmaskiner
  • For travel distances up to 10 m
  • För statiska och dynamiska krav
  • Kedjor användningsområden

Produktegenskaper

  • Core Line för lätt belastning i energikedjor
  • Ny PVC-servoledning, skärmad
  • Innovativt kontaktkoncept

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Supply cores: colored with white printing
    Brown with white printing: V / L2
    Black with white printing: U/L1/C/L +
  • Grå med vit text: W/L3/D/L-GN/GE skyddsledare Styrledare: WS, SW

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Kedjor användningsområden: 7,5x kabeldiametern
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • Ledare för kraft och signal:
    IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL/CSA: 1000 V

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 4 kV
  • Ledare/Skärm: 4 kV

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare

Temperaturområde

  • Flexibel: -40°C till +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Fast: -50°C till +90°C (UL/CSA: +80°C)

Böjningar

  • 5 miljoner cykler

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • SEW® är ett registrerat varumärke som tillhör SEW Eurodrive GmbH & Co KG, Ernst-Blickle Str. 42, D-76646 Bruchsal
  • Produktnummer hänvisar till genuina LAPP-produkter.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • Fler produkter och längder online, se https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/
  • Böjningsradie i kedjan: Givarkablar 15 x kabeldiametern