Webshop

ÖLFLEX® SERVO Core Line enligt Lenze (PVC)

Servokablage enligt LENZE®, kablat och testat

Maskin- och anläggningkonstruktionMekanisk resistensTillförlitlighetKontaktdonsenhet med standardkåpaVattentät

CEFire

Art nr Längd (m)Yttre mått (mm)LENZE® enhetsbeteckningStatiskLedningstvärsnittAndra måttFörp.Enhet

Pris

545000026810.012,2EYP-0003-A-1000-M04-A00-4G1,5+(2x1,0)--
545000026910.012,2EYP-0004-A-1000-M04-A00-4G1,5+(2x1,0)--
Servokablar
7432032010.0-EWLM-010GM-0154 G 1,5+(2x0,5)Andra längder finns tillgängliga1
545000027010.013,7EYP-0005-A-1000-M04-A00-4G2,5+(2x1,0)--
7432049910.0-EWLM-010GM-0254 G 2,5+(2x0,5)Andra längder finns tillgängliga1
545000027110.012,2EYP-0003-A-1000-M01-A004G1,5+(2x1,0)--
7432127210.0-EWLM-010GMS-015-4 G 1,5+(2x0,5)Andra längder finns tillgängliga1
7432142610.0-EWLM-010GMS-025-4 G 2,5+(2x0,5)Andra längder finns tillgängliga1
7041500210.0-EYP-0003-A-0100-M01-A004 G 1.5Andra längder finns tillgängliga1
Fläktkablar
7432248010.0-EWLL-010GM5 G 0.5Andra längder finns tillgängliga1
7432262910.0-EWLL-010GMS-5 G 0.5Andra längder finns tillgängliga1
7041500110.0-EYL-0001-V-0100L02-J02-5 G 0.75Andra längder finns tillgängliga1
Resolverkablar
7432054010.0-EWLR-010GM-T3x (2x0,14) + 1x (2x0,5)Andra längder finns tillgängliga1
7432307310.0-EWLR-010GMS-T-3x (2x0,14) + 1x (2x0,5)Andra längder finns tillgängliga1
7041500510.0-EYF-0020-A-0100-F01-S04-3x (2x0,14) + 3x 0,14Andra längder finns tillgängliga1
Encoderkablar
7432352210.0-EWLE-010GM-T4x (2x0,14) + 1x (2x1,0)Andra längder finns tillgängliga1
7432367210.0-EWLE-010GMS-T-4x (2x0,14) + 1x (2x1,0)Andra längder finns tillgängliga1
5440000008|------
5440000009|------
5440000007|------
5440000006|------
5440000010|------
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Regionalt tillverkade och globalt tillgängliga
  • Lapp kvalitetsstandarder

Användningsområden

  • Livsmedelsproduktion och förpackningsmaskiner
  • Träbearbetningsmaskiner
  • For travel distances up to 10 m
  • För statiska och dynamiska krav
  • Kedjor användningsområden

Produktegenskaper

  • Core Line för lätt belastning i energikedjor
  • Ny PVC-servoledning, skärmad
  • Innovativt kontaktkoncept

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Supply cores: colored with white printing
    Brown with white printing: V / L2
    Black with white printing: U/L1/C/L +
  • Grå med vit text: W/L3/D/L-GN/GE skyddsledare Styrledare: WS, SW

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Kedjor användningsområden: 7,5x kabeldiametern
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • Ledare för kraft och signal:
    IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL/CSA: 1000 V

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 4 kV
  • Ledare/Skärm: 4 kV

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare

Temperaturområde

  • Kedjor användningsområden: -5 till +70 °C (UL: +80 °C)
  • Fast: -40°C till +80°C

Böjningar

  • 5 miljoner cykler

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Lenze® artikelbeteckningar (EWLM_, EWLR_, EWLE_, EWLL_, EYL och EYP) är registrerade varumärken som tillhör Lenze® AG och listas endast i jämförelsesyfte. DESINA® är ett registrerat varumärke hos den tyska branschorganisationen för maskinverktygstillverkare (VDW).
  • Produktnummer hänvisar till genuina LAPP-produkter.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • Fler produkter och längder online, se https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/
  • Böjningsradie i kedjan: Givarkablar 15 x kabeldiametern