Speciella Encoder- och resolverkablar
Kompatibel med olika drivsystem
PUR feedback givarkablar enl. olika OEM-standarder för dynamisk strömkedjetillämpning, UL/CSA AWM-certifierad
- Passar till olika encodersystem
- PUR yttermantel
- AWM-godkännanden för USA och Kanada
Fördelar
- Möjliggör mycket snabbare hastigheter och accelerationer vilket ökar maskinernas ekonomiska effektivitet
- Multi-standard certifierad reducerar antal varianter och sparar kostnader
- Utökad livslängd under tuffa förhållanden tack vare robust yttermantel av PUR
- Resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier
Användningsområden
- Servomotorer och servokablage
- I släpkedjor eller rörliga maskindelar
- Anläggningsteknik
- Speciellt i våta utrymmen i verktygsmaskiner och monteringslinjer
- Monteringlinjer, produktionslinjer, i alla typer av maskiner
Produktegenskaper
- Nötningsresistent och skärtålig
- Oljeresistent
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2 och CSA FT1
Standarder/Godkännanden
- UL/CSA AWM Styles se datablad
- UL File No. E63634
- För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3
Design
- Design enligt specifik OEM standard
- Se datablad för ytterligare information
- PUR yttermantel
- Färg yttermantel: se tabell
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning
-
Allmänt
- Mer teknisk information om de ovan nämnda servokablarna är tillgänglig vid förfrågan.
-
- Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Drivsystemen (Heidenhain, Elau, KEB, Controles Techniques, Berger Lahr, B & R, Fanuc) är registrerade varumärken och listas endast i jämförelsesyfte. DESINA® är ett registrerat varumärke hos den tyska branschorganisationen för maskinverktygstillverkare (VDW).
- Kablar till strömkedjor får endast hanteras på trumma före installation.
- Produktnummer hänvisar till genuina LAPP-produkter.
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.