SERVO-kablar enligt SIEMENS® Standard 6FX 8PLUS

Motor och resolver/encoder-kablar - certiferade

Servomotor- och feedbackkablar enl. SIEMENS® Standard 6FX 8PLUS för dynamisk strömkedjetillämpning, UL/CSA AWM- och VDE certifierad

  • Servo drives
  • PUR yttermantel
  • EMC-kompatibel

UV-beständig Störningssignaler Släpkedja Oljeresistent Mekanisk resistens Halogenfri

CE CSA RU VDE audited EAC Fire

Art nr Antal ledare och mm² per ledare Referensartikelnummer Ytterdiameter (mm) Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
Feedback-/signalkablar
00277101
8 x 2 x 0,18 6FX8008-1BD11 7.8 54 85
00277111
4 x 2 x 0,38 + 4 x 0,5 6FX8008-1BD21 8.9 77 120
00277121
3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 6FX8008-1BD31 8.9 69 113
00277131
3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 6FX8008-1BD41 8.8 66 101
00277141
3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 + 4 x 0,22 6FX8008-1BD51 9.4 86 139
00277151
4 x 2 x 0,18 6FX8008-1BD61 6.4 34,25 53
00277161
2 x 2 x 0,18 6FX8008-1BD71 5.0 23,1 36
00277171
12 x 0,22 6FX8008-1BD81 6.9 48 76
00277992
2 x 2 x 0,15 + 1 x 2 x 0,38 6FX8008-2DC00 7.2 39 67
Motorkablar
0027784
4 G 1.5 6FX8008-1BB11-Plus 9.1 90 150
0027785
4 G 2.5 6FX8008-1BB21-Plus 10.6 132 220
0027786
4 G 4.0 6FX8008-1BB31-Plus 11.9 204 300
0027787
4 G 6.0 6FX8008-1BB41-Plus 14.5 315 450
0027788
4 G 10.0 6FX8008-1BB51-Plus 17.5 488 660
0027789
4 G 16.0 6FX8008-1BB61-Plus 21.6 769 1010
Servokablar
0027790
4 G 1,5 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA11-Plus 11.6 146 230
0027791
4 G 2,5 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA21-Plus 13.4 187 300
0027792
4 G 4 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA31-Plus 14.8 258 380
0027793
4 G 6 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA41-Plus 16.8 365 530
0027794
4 G 10 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA51-Plus 19.4 560 765
0027795
4 G 16 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA61-Plus 23.1 816 1090
0027796
4 G 25 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA25-Plus 26.6 1166 1530
0027797
4 G 35 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA35-Plus 30.9 1554 2040
0027798
4 G 50 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA50-Plus 34.0 2188 2760
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Möjliggör mycket snabbare hastigheter och accelerationer vilket ökar maskinernas ekonomiska effektivitet
  • Multi-standard certifierad reducerar antal varianter och sparar kostnader
  • Utökad livslängd under tuffa förhållanden tack vare robust yttermantel av PUR
  • Resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier

Användningsområden

  • Anslutningskabel mellan motion controller och encoder/resolver
  • Anslutningskabel mellan drivsteg och motor
  • I släpkedjor eller rörliga maskindelar
  • För användning i monterings- och plockmaskiner
  • Speciellt i våta utrymmen i verktygsmaskiner och monteringslinjer
  • Monteringlinjer, produktionslinjer, i alla typer av maskiner

Produktegenskaper

  • Dynamisk prestanda för släpkedjor:
    Acceleration upp till 50 m/s².
    Åkhastigheter upp till 5 m/s.
    Åklängder upp till 100 m.
  • Designad för att klara 10 miljoner böjningscykler och åklängder upp till 10 meter
  • Nötningsresistent, skärtålig, halogenfri, oljeresistent
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2 och CSA FT1

Standarder/Godkännanden

  • Kraftkabel:
    VDE-registrerad
    UL AWM Style 21223
    CSA AWM I/II, A/B 1 000 V 80° FT 1
  • Signalkabel: UL/CSA AWM Style 20236
  • UL File No. E63634
  • För horisontella åklängder upp till 100 m
  • För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3

Design

  • Extra fintrådiga ledare av koppartrådar:
    > Signalkablar: förtent koppar
    > Kraftkablar: blank koppar
  • Ledarisolering: polypropylen (PP)
  • Förtent kopparfläta
  • PUR yttermantel
  • Signalkablar: grön (RAL 6018)
  • Servokabel: orange (RAL 2003)
  • Se datablad för ytterligare information

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning

Ledaridentifikation

  • Detaljer se datablad

Ledaruppbyggnad

  • Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6

Minsta böjningsradie

  • Kraftkabel:
    Fast: 4 x ytterdiameter
    Dynamisk:
    1.5 mm² - 16 mm²: 7.5 x ytterdiametern
    25 mm² - 50 mm²: 10 x ytterdiamatern
    Signalkabel:
    Fast: 4 x ytterdiametern
    Dynamisk: 8 x ytterdiametern

Märkspänning

  • Signalkablar: 30 V AC/DC
  • Kraftkabel:
    - Kraftledare:
    U0/U 600/1000 V (IEC)
    1000 V (UL/CSA)
    - Ledare för kontroll:
    24 V AC/DC (IEC)
    1000 V (UL/CSA)

Provspänning

  • Kraftkabel: 4 kV
  • Signalkablar: 500 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare

Temperaturområde

  • Flexibel: -20°C till +60°C
  • Fast: -50°C till +80°C

Böjningscykler och användningsparametrar

  • 10 miljoner cykler

  • Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Siemens artikelbeteckningar (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) är registrerade varumärken som tillhör Siemens AG och listas endast i jämförelsesyfte
  • Kablar till strömkedjor får endast hanteras på trumma före installation.
  • Produktnummer hänvisar till genuina LAPP-produkter.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.