SERVO-kablar enligt LENZE® Standard

Motor och resolver/encoder-kablar - certiferade

Servomotor- och feedbackkablar enl. LENZE® standard för statisk användning eller dynamisk strömkedjetillämpning, UL/CSA AWM-certifierad

  • Servo drives
  • För statisk eller högflexibel användning
  • EMC-kompatibel

Oljeresistent Störningssignaler

CE CSA RU EAC Fire

Art nr Antal ledare och mm² per ledare Yttre diameter (mm) Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
Motorkablar för fast installation
7072500 4 G 1,0 + (2 x 0,5) 10.0 81 128
7072501 4 G 1,5 + (2 x 0,5) 11.2 106 173
7072502 4 G 2,5 + (2 x 0,5) 12.3 153 244
Skärmad rsolver- och encoderkabel med yttermantel av PVC för fast förläggning
7072507 3 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 0,5) 9.3 43 91
7072508 4 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 1,0) 11.0 65 136
Motorkablar för släpkedjeapplikation
7072509 4 G 1,0 + (2 x 0,5) 10.0 81 151
7072510 4 G 1,5 + (2 x 0,5) 11.5 106 192
7072511 4 G 2,5 + (2 x 0,5) 13.2 153 271
7072512 4 G 4 + (2 x 1,0) 14.6 235 373
7072513 4 G 6 + (2 x 1,0) 16.8 316 477
7072514 4 G 10 + (2 x 1,0) 20.1 513 710
7072515 4 G 16 + (2 x 1,0) 23.8 710 1015
Resolver- och encoderkabel för släpkedjeapplikationer
7072516 3 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 0,5) 10.0 44 107
7072517 4 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 1,0) 11.5 65 145
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Motorkablar med låg kapacitans
  • Multi-standard certifierad reducerar antal varianter och sparar kostnader

Användningsområden

  • Anslutningskabel mellan motion controller och encoder/resolver
  • Anslutningskabel mellan drivsteg och motor
  • Anläggningsteknik
  • Monteringlinjer, produktionslinjer, i alla typer av maskiner

Standarder/Godkännanden

  • Resolver- och givarkabel:
    UL AWM Style 2464 för fast installation, Style 21165 för högflexibla applikationer. CSA AWM I/II A/B
  • Motorkabel:
    UL AWM Style 2570 för fast installation; Style 20940 for högflexibla applikationer. CSA AWM I/II A/B
  • UL File No. E63634
  • För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3

Design

  • Design enligt LENZE®-standard:
  • Design för fast installation: yttermantel av PVC, PP-ledarisolering.
  • Design för högflexibel användning:
    Yttermantel av PUR, ledarisolation av TPE
  • Se datablad för ytterligare information
  • Signalkablar: grön (RAL 6018)
  • Servokabel: orange (RAL 2003)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning

Ledaridentifikation

  • Givarkablar
    - 7072508 (fast installation)
    bk/ye+bk/gn+bk/rd+bk/bu+bk/wh
    - 7072517 (flexibel installation)
    gn/ye+bu/rd+gy/pk+bk/vt+bn/wh
  • Resolverkablar:
    - 7072507 (fast installation)
    svart/gul + svart/grön + svart/röd + svart/vit
    - 7072516 (flexibel applikation)
    grön/gul + blå/röd + grå/rosa + brun/vit

Minsta böjningsradie

  • Flexibel: 10 x kabeldiametern
  • Fast: 7,5 x kabeldiametern

Märkspänning

  • Signalkabel:
    30 V (VDE), 300 V (UL/CSA)
  • Kraftkabel:
    - Ledare för kraft:
    U0/U 0.6/1 kV (VDE),
    600 V (UL/CSA)
    - Ledare för kontroll:
    24 V (VDE)
    600 V (UL/CSA)

Provspänning

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Lenze® artikelbeteckningar (EWLM_, EWLR_, EWLE_, EWLL_, EYL och EYP) är registrerade varumärken som tillhör Lenze® AG och listas endast i jämförelsesyfte. DESINA® är ett registrerat varumärke hos den tyska branschorganisationen för maskinverktygstillverkare (VDW).
  • Kablar till strömkedjor får endast hanteras på trumma före installation.
  • Produktnummer hänvisar till genuina LAPP-produkter.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.