SERVO-kablar enligt INDRAMAT® Standard INK
Motor och resolver/encoder-kablar - certiferade
Servomotor- och feedbackkablar enl. INDRAMAT® standard, för dynamisk strömkedjetillämpning, UL/CSA AWM-certifierad
- Servo drives
- PUR yttermantel
- EMC-kompatibel
Fördelar
- Möjliggör mycket snabbare hastigheter och accelerationer vilket ökar maskinernas ekonomiska effektivitet
- Multi-standard certifierad reducerar antal varianter och sparar kostnader
- Utökad livslängd under tuffa förhållanden tack vare robust yttermantel av PUR
- Resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier
Användningsområden
- Anslutningskabel mellan motion controller och encoder/resolver
- Anslutningskabel mellan drivsteg och motor
- Speciellt i våta utrymmen i verktygsmaskiner och monteringslinjer
- Monteringlinjer, produktionslinjer, i alla typer av maskiner
Produktegenskaper
- Designad för 5 miljoner böjningscykler
- För horisontella åklängder upp till 100 m
- Nötningsresistent, skärtålig, halogenfri, oljeresistent
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2 och CSA FT1
Standarder/Godkännanden
- Kraftkabel:
UL Style 20234, CSA AWM I/II A/B - Signalkablar:
UL Style 20236, CSA AWM I/II A/B - UL File No. E63634
- För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3
Design
- Enligt INDRAMAT®-standarden INK (även lämplig för förmonterade versioner, IKS och IKG)
- Ledarisolering: TPE
- Se datablad för ytterligare information
- Förtent kopparfläta
- Yttermantel av PUR, orange (RAL 2003)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning
-
Ledaridentifikation
- Detaljer se datablad
-
Ledaruppbyggnad
- Extra fintrådiga ledare enligt IEC 60228, klass 6
-
Minsta böjningsradie
- Kraftkabel:
Fast: 4 x kabeldiametern
Flexibel: 7,5 x kabeldiametern - Ledare för signal:
Fast: 5 x kabeldiametern
Flexibel: 10 x kabeldiametern -
Märkspänning
- Kraftkabel:
- Ledare för kraft:
U0/U 600/1000 V (IEC)
1000 V (UL/CSA)
- Ledare för kontroll
250 V AC (IEC)
1000 V (UL/CSA) - Signalkabel:
300 V (IEC), 300 V (UL/CSA) -
Provspänning
- Kraftkabel:
Ledare för kraft: 4000 V
Ledare för kontroll: 2000 V - Signalkablar: 500 V
-
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
-
Temperaturområde
- Flexibel: -30°C till +80°C
- Fast: -50°C till +80°C
-
Böjningscykler och användningsparametrar
- 5 miljoner cykler
- Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Indramat artikelbeteckningar (IKG, IKS, INK, INS, RKL och RKG) är registrerade varumärken som tillhör Bosch Rexroth AG och listas endast i jämförelsesyfte.
- Kablar till strömkedjor får endast hanteras på trumma före installation.
- Produktnummer hänvisar till genuina LAPP-produkter.
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.