SERVO-kablar enligt SIEMENS® Standard 6FX 5008-

Motor och resolver/encoder-kablar - certiferade

Servomotor- och feedbackkablar enl. SIEMENS® Standard 6FX 5008 för statisk användning, UL/CSA AWM certifierad

  • Servo drives
  • EMC-kompatibel

Oljeresistent Störningssignaler

CE CSA RU EAC Fire

Art nr Antal ledare och mm² per ledare Referensartikelnummer Yttre diameter (mm) Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
Signalkablar
0025724
4 x 2 x 0,38 + 4 x 0,5 6FX5008-1BD21 9 76,4 120
0025725
3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 6FX5008-1BD41 8.9 63 100
0025726
3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 + 4 x 0,23 6FX5008-1BD51 9.5 69 139
Motorkablar
00257001
4 G 1.5 6FX5008-1BB11 LC 8 88 131
00257011
4 G 2.5 6FX5008-1BB21 LC 9.6 132 219
00257021
4 G 4.0 6FX5008-1BB31 LC 11 195 312
00257031
4 G 6.0 6FX5008-1BB41 LC 13.1 280 380
0025704
4 G 10.0 6FX5008-1BB51 19.3 445 620
0025705
4 G 16.0 6FX5008-1BB61 23.3 715 1060
0025706
4 G 25.0 6FX5008-1BB25 26.9 1110 1640
0025707
4 G 35.0 6FX5008-1BB35 30.3 1540 2310
0025708
4 G 50.0 6FX5008-1BB50 36.5 2160 3240
Servokablar
00257151
4 G 1,5 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA11 LC 10.4 150 248
00257161
4 G 2,5 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA21 LC 12 194 310
00257171
4 G 4 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA31 LC 13.6 272 445
00257181
4 G 6 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA41 LC 15.6 351 554
0025719
4 G 10 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA51 21 536 806
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Motor- och servomotorkablar upp till 6 mm²: låg kapacitans tack vare PP-isolation
  • Multi-standard certifierad reducerar antal varianter och sparar kostnader

Användningsområden

  • Anslutningskabel mellan drivsteg och motor
  • För fast förläggning och applikationer med sporadiska rörelser
  • Anläggningsteknik
  • Industrimaskiner
  • Kretskortsmaskiner

Produktegenskaper

  • Oljeresistent
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2 och CSA FT1
  • EMC-kompatibel

Standarder/Godkännanden

  • Kraftkabel: UL/CSA AWM Style 2570
  • Signalkablar:
    UL/CSA AWM Style 2502
  • UL File No. E63634

Design

  • Design enligt SIEMENS®-standard 6FX5008
  • Ledarisolering: upp till 6 mm² = PP; 10 mm² och större = PVC
  • Ledare och par är tvinnade
  • Förtent kopparfläta
  • Yttermantel av specialblandning av PVC
  • Signalkablar: grön (RAL 6018)
  • Motor- och servomotorkablar: orange (RAL 2003)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Fast: 5 x kabeldiametern
  • Flexibel: 12 x kabeldiametern

Märkspänning

  • Signalkablar:
    - 30 V AC (IEC)
    - 30 V AC/DC (UL/CSA)
  • Kraftkabel:
    - Ledare för kraft:
    U0/U 600/1000 V (IEC)
    1000 V (UL/CSA)
    - Ledare för kontroll:
    30 V AC (IEC)
    1000 V (UL/CSA)

Provspänning

  • Kraftkabel:
    Ledare för kraft: 4000 V
    Ledare för kontroll: 2000 V
  • Signalkablar: 500 V

Temperaturområde

  • Fast: -20°C till +80°C
  • Flexibel: 0°C till +60°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Siemens artikelbeteckningar (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) är registrerade varumärken som tillhör Siemens AG och listas endast i jämförelsesyfte. DESINA® är ett registrerat varumärke hos den tyska branschorganisationen för maskinverktygstillverkare (VDW).
  • Produktnummer hänvisar till genuina LAPP-produkter.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.