SERVO-kablar enligt SEW®-standard
Skärmad, lågkapacitiv servokabel med yttermantel av PVC för fast förläggning - godkänd för Nordamerika
Servomotorkabel enl. SEW®-standard för statisk användning, UL/CSA AWM-certifierad
- Servo drives
- EMC-kompatibel
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Multi-standard certifierad reducerar antal varianter och sparar kostnader
- Längre ledningsdragningar är möjliga tack vare en design med låg kapacitans
- Skärm av flätad koppar skyddar kabeln mot elektromagnetiska störningar
Användningsområden
- Särskilt för anslutning till SEW-servomotorer
- Anslutningskabel mellan drivsteg och motor
- För fast förläggning och applikationer med sporadiska rörelser
- Industrimaskiner
- Anläggningsteknik
Produktegenskaper
- Oljeresistent
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2, UL VW-1 och CSA FT 1
Standarder/Godkännanden
- Enligt VDE 0250/0285
- UL AWM Style 2570
- UL File No. E63634
Design
- Ledare av blank fintrådig koppar
- Ledarisolering: TPE
- Ledare för kontroll skärmade med både laminerad aluminiumfilm och skärmfläta av förtenta koppartrådar
- Ledare tvinnade med korta slaglängder
- Förtent kopparfläta
- Yttermantel av PVC, orange (RAL 2003)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning
-
Ledaridentifikation
- Kraft: svarta ledare märkta med U, VV, WWW och 1 ledare gn/ye
- Ledare för kontroll: svarta ledare märkta med siffrorna 1, 2 och 3
-
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
-
Minsta böjningsradie
- Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
- Fast: 4 x kabeldiametern
-
Märkspänning
- Strömledare: IEC 750 V, UL 600 V
- Ledare för kontroll: IEC 350 V, UL 600 V
-
Provspänning
- 2000 V
-
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
-
Temperaturområde
- Flexibel: -10°C till +80°C
- Fast: -40°C till +80°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- SEW® är ett registrerat varumärke som tillhör SEW Eurodrive GmbH & Co KG, Ernst-Blickle Str. 42, D-76646 Bruchsal
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.