ÖLFLEX VFD Symmetrical (Lapp USA)

Skärmad servomotorkabel med symmetrisk jordledare

Skärmad servomotorkabel med symmetrisk jordledare. 100% tät EMC-skärm av koppartejp. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

  • TC-ER (TrayCable ExposedRun)-godkännande för öppen installation på kabelstegar
  • UL TC ER-godkänd för export till Nordamerika
  • Finns i större areor upp till 500 KCMIIL / 253 mm2 och godkänd för huvudspänning 2 KV

Maskin- och anläggningkonstruktion Lämplig för användning utomhus Flamhämmande Volt Störningssignaler UV-beständig

CE CSA UL C_UL

Art nr Antal ledare och AWG per ledare Yttre diameter (mm) Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
OLFLEX® VFD Symmetrical
760103 3 X AWG 1 + 3 X AWG 8 32,5 1526 2124
761103 3 X AWG 1/0 + 3 X AWG 6 34,8 1993 2625
762203 3 X AWG 2/0 + 3 X AWG 6 36,3 2393 3091
763303 3 X AWG 3/0 + 3 X AWG 4 39,4 3116 3868
764403 3 X AWG 4/0 + 3 X AWG 4 42,2 3748 4603
762503 3 X KCMIL 250 + 3 X AWG 4 47,8 4503 5641
763503 3 X KCMIL 350 + 3 X AWG 2 50,8 6294 7470
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Skärmad servokabel med symmetrisk jordledare
  • UL TC ER-godkänd för export till Nordamerika
  • 100% tät EMC-skärm av koppartape
  • Finns i större areor upp till 500 KCMIIL / 253 mm2
  • Godkänd för huvudspänning 2 KV

Användningsområden

  • Servodrifter för större motorer
  • I våta och torra miljöer även utomhus
  • Fast installation på kabelstege samt i och på maskin

Produktegenskaper

  • UL-godkännande för USA
  • TC-ER (TrayCable ExposedRun)-godkännande för öppen installation på kabelstegar
  • UV-beständig
  • Även direkt i jord
  • Brandspridningsklassad enligt UL vertical tray test, CSA FT4

Standarder/Godkännanden

  • UL: TC-ER enligt UL 1277

Design/Utförande

  • Ledare av extra fintrådig blank koppar
  • Ledarisolation av XLPE
  • Överlappande band av koppartape 100% tät
  • Yttermantel av specialblandning av PVC, svart

Ledaridentifikation

  • 3 svarta ledare med vita siffror 1-3 samt 3 jordledare

Märkspänning Uo/U

  • TC: 600 V
  • TC Wind Turbine (WTTC): 1000 V

Ledaruppbyggnad

  • Class B stranded wire

Minsta böjningsradie

  • Flexibel: 15 x kabeldiametern

Temperaturområde

  • -20°C till +90°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.