ÖLFLEX® SERVO 700

Servokabel med skärmade signalpar och yttermantel av PVC för fast förläggning

ÖLFLEX® SERVO 700 - servokabel med individuella styrpar för temperatur och broms för fast installation eller tillfällig böjning

  • Kraft, broms, temperatur
  • Passar till servosystem från olika tillverkare
  • Med gemensam skärmning

CE EAC Fire

Art nr Antal ledare och mm² per ledare Yttre diameter [mm] Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
0036025 4 G 1,5 + (2 x 0,75) 11.7 98 149
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • En gemensam kabel för flera kretsar

Användningsområden

  • Anslutningskabel mellan drivsteg och motor
  • För fast förläggning och applikationer med sporadiska rörelser
  • Industrimaskiner och fabriksteknik
  • Endast för användning utomhus inom det anvisade området för drifttemperatur med UV-skydd
  • I torra, fuktiga eller våta utrymmen under normal mekanisk belastning

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2

Standarder/Godkännanden

  • Ledare enligt VDE 0812/0250/0285
  • Yttermantel enligt VDE 0245/0285

Design

  • Ledare av blank fintrådig koppar
  • Ledarisolering: PVC
  • Kontrollpar 0,34 mm², färgkodade, från 0,5 mm² svart och siffermärkt
  • Kontrollpar med laminerad aluminiumfilm och skärmfläta av förtent koppartråd
  • Versionen med ett kontrollpar har inte laminerad aluminiumfolie (FDF).
  • Ledare och par är tvinnade
  • Mantel: PVC, grå (liknar RAL 7001)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning

Ledaridentifikation

  • Versioer med 2 par eller 1 stjärnfyra
    Ledare för kraft: svarta med vita siffror 1-3 och Grön/Gul skyddsledare;
    Ledare för kontroll: svarta med vita siffror 5-8 (högre nummer i linje med större area); 0.34 mm² par: Vit/Brun/Grön/Gul
  • Versioner med ett kontrollpar:
    Ledare för kraft: (4+7 ledare): svarta med vita siffror 3-5 eller 3-8 samt Grön/Gul skyddsledare;
    Ledare för kraft (5 ledare): färgmärkta enligt VDE 0293-1
    Ledare för kontroll: svarta med vita siffror 1-2

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 20 x kabeldiametern
  • Fast: 6 x kabeldiametern

Märkspänning

  • Ledare för kraft: U0/U 600/1000 V
  • Partvinnade ledare för kontroll: 250 V/AC

Provspänning

  • Ledare för kraft:
    Ledare/Ledare: 4000 V; Ledare/Skärm: 2000V
  • Ledare för kontroll:
    Ledare/ledare: 1500 V; Ledare/skärm: 750 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Sporadisk böjning: -5°C to +80°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.