GAALFLEX® VFD 2XSLCHK-J 0,6/1 kV

Halogenfri samt med symmetrisk design

Anslutningskabel mellan frekvensomriktare och motor. EMC-kompatibel installation för drivsystem överensstämmande med EN 61800-3. Se teknisk data, beställ.

  • För drivsystem och överföring av större effekter
  • Symmetriskt 3+3 utförande som begränsar lagerströmmar
  • Halogenfri och EMC-optimerad

UV-beständig Störningssignaler Halogenfri Lämplig för användning utomhus Flamhämmande

CE Fire

Art nr E-nummer Antal ledare och mm² per ledare Ytterdiameter (mm) Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
83088812 0522200 3X2.5+3G0.5 11,4 144 220
83088813 0522210 3X4+3G0.75 13 224 323
83088814 0522220 3X6+3G1 15 298 420
83088815 0522230 3X10+3G1.5 18,4 491 615
83088816 0522240 3X16+3G2.5 21,6 723 819
83088817 0522250 3X25+3G4 25,3 1000 1200
83088818 0522260 3X35+3G6 27,8 1350 1600
83088819 0522270 3X50+3G10 32,6 2208 2399
83088820 0522280 3X70+3G10 39 2871 3080
83088821 0522290 3X95+3G16 44,3 3953 4180
83088822 0522300 3X120+3G16 46,3 4300 4700
83088823 0522310 3X150+3G25 53,5 5450 5900
83088824 0522320 3X185+3G35 59,5 6969 7189
83088825 0522330 3X240+3G42.5 65,2 8850 9540
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Halogenfri
  • EMC-kompatibel installation för drivsystem överensstämmande med EN 61800-3
  • För drivsystem och överföring av större effekter
  • Längre ledningsdragning är möjliga mellan frekvensomriktare och motor tack vare en design med låg kapacitans
  • Symmetrisk 3+3 utförande som begränsar lagerströmmar

Användningsområden

  • Anslutningskabel mellan frekvensomriktare och motor
  • I torra, fuktiga eller våta utrymmen
  • Pappersindustri och kemisk industri
  • Tung industri
  • Utomhusbruk

Produktegenskaper

  • Branspridningsklass enligt IEC 60332-1-2 samt 60332-3-22
  • Lågrökande enligt IEC 61034-1-2
  • Halogenfri enligt IEC 60754-1
  • CPR-klass: Dca -s1b, d2, a1. Mer info:
    lapp.se > service > CPR

Design/Utförande

  • Ledare av blank fintrådig koppar
  • Ledarisolering: XLPE
  • Ledare tvinnade koncentriskt (skyddsledaren splittad i tre ledare för 3+3 versionen och placerade symmetriskt mellan fasledarna)
  • Skärmning: Lindad aluminiumfolie i kombination med förtent kopparfläta
  • Svart yttermantel abv halogenfritt material HM4 enligt IEC 60092-353

Ledaridentifikation

  • Färgkod enligt HD 308 S2, VDE 0293-308

Märkspänning Uo/U

  • Uo/U : 600/1000 V

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: Upp till diameter 12 mm: 10 x kabeldiametern; Diameter > 12 till 20 mm: 15 x kabeldiametern; Diameter > 20mm: 20 x kabeldiametern
  • Fast: Upp till diameter 12 mm: 5 x kabeldiametern; Diameter > 12 till 20 mm: 7,5 x kabeldiametern; Diameter > 20 mm: 10 x kabeldiametern

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 4kV

Skyddsledare

  • G = med grön/gul skyddsledare
  • X = Utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Flexibel: -15°C till +90°C
  • Fast: -40°C till +90°C