H05V2-K, H07V2-K

Europeiskt <HAR> kabelcertifikat

PVC-kabel för förbindning mellan komponenter i apparatskåp och elcentraler, intern förbindning i motorer, andra komponenter. <HAR>-certifierad. Beställ direkt.

  • Kabelns <HAR>-märkning står för att den är testad och godkänd av nationella certifieringsinstitut som <SEMKO><VDE>.
  • Används i förbindning mellan komponenter i appratskåp och elcentraler
  • Klarar utökad ledartemperatur +90°C, brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

CE HAR

Art nr Kabeltyper Ledararea (mm²) Yttre diameter (mm) Ledarfärg m/spole Vikt (kg/km) Kopparindex (kg/km) Mitthål (mm) Enhet Enhet Pris
83099010 H05V2-K 0,5 2,1 ljusblå (5012) 200 9 4,8 56 M
83099011 H05V2-K 0,5 2,1 blå (5015) 200 9 4,8 56 M
83099012 H05V2-K 0,5 2,1 mörkblå 200 9 4,8 56 M
83099123 H05V2-K 0,5 2,1 mörkblå/vit 200 9 4,8 56 M
83099013 H05V2-K 0,5 2,1 brun 200 9 4,8 56 M
83099014 H05V2-K 0,5 2,1 svart 200 9 4,8 56 M
83099015 H05V2-K 0,5 2,1 gul/grön 200 9 4,8 56 M
83099016 H05V2-K 0,5 2,1 Orange 200 9 4,8 56 M
83099017 H05V2-K 0,5 2,1 violett 200 9 4,8 56 M
83099018 H05V2-K 0,5 2,1 röd 200 9 4,8 56 M
83099019 H05V2-K 0,5 2,1 vit 200 9 4,8 56 M
83099020 H05V2-K 0,5 2,1 grå 200 9 4,8 56 M
83099027 H05V2-K 0,75 2,3 ljusblå (5012) 200 12 7,2 56 M
83099028 H05V2-K 0,75 2,3 blå (5015) 200 12 7,2 56 M
83099029 H05V2-K 0,75 2,3 mörkblå 200 12 7,2 56 M
83099030 H05V2-K 0,75 2,3 brun 200 12 7,2 56 M
83099031 H05V2-K 0,75 2,3 svart 200 12 7,2 56 M
83099032 H05V2-K 0,75 2,3 gul/grön 200 12 7,2 56 M
83099033 H05V2-K 0,75 2,3 Orange 200 12 7,2 56 M
83099034 H05V2-K 0,75 2,3 violett 200 12 7,2 56 M
83099035 H05V2-K 0,75 2,3 röd 200 12 7,2 56 M
83099036 H05V2-K 0,75 2,3 vit 200 12 7,2 56 M
83099037 H05V2-K 0,75 2,3 grå 200 12 7,2 56 M
83099045 H05V2-K 1 2,5 ljusblå (5012) 200 14 9,6 56 M
83099046 H05V2-K 1 2,5 blå (5015) 200 14 9,6 56 M
83099047 H05V2-K 1 2,5 mörkblå 200 14 9,6 56 M
83099048 H05V2-K 1 2,5 brun 200 14 9,6 56 M
83099049 H05V2-K 1 2,5 svart 200 14 9,6 56 M
83099050 H05V2-K 1 2,5 gul/grön 200 14 9,6 56 M
83099051 H05V2-K 1 2,5 Orange 200 14 9,6 56 M
83099052 H05V2-K 1 2,5 violett 200 14 9,6 56 M
83099053 H05V2-K 1 2,5 röd 200 14 9,6 56 M
83099054 H05V2-K 1 2,5 vit 200 14 9,6 56 M
83099055 H05V2-K 1 2,5 grå 200 14 9,6 56 M
83099062 H07V2-K 1,5 3 ljusblå (5012) 200 20 14,4 56 M
83099063 H07V2-K 1,5 3 blå (5015) 200 20 14,4 56 M
83099064 H07V2-K 1,5 3 mörkblå 200 20 14,4 56 M
83099065 H07V2-K 1,5 3 brun 200 20 14,4 56 M
83099066 H07V2-K 1,5 3 svart 200 20 14,4 56 M
83099067 H07V2-K 1,5 3 gul/grön 200 20 14,4 56 M
83099068 H07V2-K 1,5 3 Orange 200 20 14,4 56 M
83099069 H07V2-K 1,5 3 violett 200 20 14,4 56 M
83099070 H07V2-K 1,5 3 röd 200 20 14,4 56 M
83099071 H07V2-K 1,5 3 vit 200 20 14,4 56 M
83099072 H07V2-K 1,5 3 grå 200 20 14,4 56 M
83099159 H07V2-K 1,5 3 vit/grön 200 20 14,4 56 M
83099160 H07V2-K 1,5 3 gul/vit 200 20 14,4 56 M
83099080 H07V2-K 2,5 3,5 ljusblå (5012) 100 32 24 56 M
83099081 H07V2-K 2,5 3,5 blå (5015) 100 32 24 56 M
83099082 H07V2-K 2,5 3,5 mörkblå 100 32 24 56 M
83099083 H07V2-K 2,5 3,5 brun 100 32 24 56 M
83099084 H07V2-K 2,5 3,5 svart 100 32 24 56 M
83099085 H07V2-K 2,5 3,5 gul/grön 100 32 24 56 M
83099086 H07V2-K 2,5 3,5 Orange 100 32 24 56 M
83099087 H07V2-K 2,5 3,5 violett 100 32 24 56 M
83099088 H07V2-K 2,5 3,5 röd 100 32 24 56 M
83099089 H07V2-K 2,5 3,5 vit 100 32 24 56 M
83099090 H07V2-K 2,5 3,5 grå 100 32 24 56 M
83099094 H07V2-K 4 4,1 ljusblå (5012) 100 45 38,4 56 M
83099095 H07V2-K 4 4,1 svart 100 45 38,4 56 M
83099096 H07V2-K 4 4,1 blå (5015) 100 45 38,4 56 M
83099097 H07V2-K 4 4,1 gul/grön 100 45 38,4 56 M
83099098 H07V2-K 4 4,1 grå 100 45 38,4 56 M
83099099 H07V2-K 4 4,1 brun 100 45 38,4 56 M
83099100 H07V2-K 6 4,6 svart 100 45 38,4 56 M
83099101 H07V2-K 6 4,6 blå (5015) 100 45 38,4 56 M
83099102 H07V2-K 6 4,6 gul/grön 100 45 38,4 56 M
83099103 H07V2-K 6 4,6 ljusblå (5012) 100 45 38,4 56 M
83099105 H07V2-K 10 6,1 svart 100 115 96 56 M
83099108 H07V2-K 10 6,1 ljusblå (5012) 100 115 96 56 M
83099106 H07V2-K 10 6,1 blå (5015) 100 115 96 56 M
83099107 H07V2-K 10 6,1 gul/grön 100 115 96 56 M
83099110 H07V2-K 16 7,2 svart 100 170 153,6 75 M
83099113 H07V2-K 16 7,2 ljusblå (5012) 100 170 153,6 75 M
83099111 H07V2-K 16 7,2 blå (5015) 100 170 153,6 75 M
83099112 H07V2-K 16 7,2 gul/grön 100 170 153,6 75 M
83099120 H07V2-K 25 8,9 svart - 300 240 Ring/trumma M
83099122 H07V2-K 25 8,9 gul/grön - 300 240 Ring/trumma M
83099131 H05V2-K 0,75 2,3 svart/vit 200 12 7,2 56 M
83099132 H05V2-K 0,75 2,3 blå/svart 200 12 7,2 56 M
83099133 H05V2-K 0,75 2,3 blå/grön 200 12 7,2 56 M
83099134 H05V2-K 0,75 2,3 blå/röd 200 12 7,2 56 M
83099135 H05V2-K 0,75 2,3 blå/vit 200 12 7,2 56 M
83099136 H05V2-K 0,75 2,3 brun/svart 200 12 7,2 56 M
83099137 H05V2-K 0,75 2,3 brun/grön 200 12 7,2 56 M
83099138 H05V2-K 0,75 2,3 brun/vit 200 12 7,2 56 M
83099139 H05V2-K 0,75 2,3 gul/svart 200 12 7,2 56 M
83099140 H05V2-K 0,75 2,3 gul/vit 200 12 7,2 56 M
83099141 H05V2-K 0,75 2,3 grön/svart 200 12 7,2 56 M
83099142 H05V2-K 0,75 2,3 violett/gul 200 12 7,2 56 M
83099143 H05V2-K 0,75 2,3 violett/vit 200 12 7,2 56 M
83099144 H05V2-K 0,75 2,3 orange/svart 200 12 7,2 56 M
83099145 H05V2-K 0,75 2,3 orange/vit 200 12 7,2 56 M
83099146 H05V2-K 0,75 2,3 röd/svart 200 12 7,2 56 M
83099147 H05V2-K 0,75 2,3 röd/vit 200 12 7,2 56 M
83099148 H05V2-K 0,75 2,3 grå/svart 200 12 7,2 56 M
83099149 H05V2-K 0,75 2,3 rosa/vit 200 12 7,2 56 M
83099150 H05V2-K 0,75 2,3 violett/brun 200 12 7,2 56 M
83099151 H05V2-K 0,75 2,3 rosa/svart 200 12 7,2 56 M
83099152 H05V2-K 0,75 2,3 rosa/blå 200 12 7,2 56 M
83099153 H05V2-K 0,75 2,3 grön/röd 200 12 7,2 56 M
83099154 H05V2-K 0,75 2,3 brun/blå 200 12 7,2 56 M
83099155 H05V2-K 0,75 2,3 grå/brun 200 12 7,2 56 M
83099156 H05V2-K 0,75 2,3 röd/brun 200 12 7,2 56 M
83099157 H05V2-K 0,75 2,3 grå/blå 200 12 7,2 56 M
83099158 H05V2-K 0,75 2,3 grå/rosa 200 12 7,2 56 M
83099161 H05V2-K 0,75 2,3 orange/blå 200 12 7,2 56 M
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kabelns <HAR>-märkning står för att den är testad och godkänd av nationella certifieringsinstitut som <SEMKO><VDE>.

Användningsområden

  • Förbindning mellan komponenter i appratskåp och elcentraler
  • Intern förbindning i motorer och andra komponenter
  • Förläggning i stängda kabelkanaler med lock

Produktegenskaper

  • Klarar utökad ledartemperatur +90°C
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Design/Utförande

  • Ledare av fintrådig blank koppartråd enligt IEC 60228 klass 5
  • Ledarisolering: baserad på PVC

Ledaridentifikation

  • Enligt HAR standard

Märkspänning Uo/U

  • U/Uo: H05V2-K 300/500 V
  • U/Uo: H07V2-K 450/750 V

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295/IEC 60228 klass 5

Provspänning

Temperaturområde

  • Fast: -25°C till +90°C