Förlängnings- och kompensationskabel, mångparig
PVC-isolerad - med och utan ståltrådsarmering eller skärm av folie
Förlängnings- och kompenseringskablar, flerparig version - lämpliga vid temperaturmätning och kontroll av tillverkningsprocess
Version SY - Armerad mot
mekanisk belastning
Version ST - Skärmad mot elektro-
magnetisk störning
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Design
- Version Y:
- Fintrådig ledningslegering
- PVC ledarisolering
- Ledarna tvinnade i lager
- PVC yttermantel - Version SY:
- Samma design som version Y
- Med en galvaniserad ståltrådsfläta
- PVC yttermantel - Version ST:
- Samma design som version Y
- Ledare tvinnade i par,
par tvinnade i lager
- skärm av aluminiumfolie + biledare
- PVC yttermantel - Design, till exempel PVC-PVC-S-PVC:
- PVC ledarisolering
- PVC innermantel
- Ståltrådsfläta
- PVC yttermantel - Design, till exempel PVC-ST-PVC:
- PVC ledarisolering
- Statisk folieskärm
- PVC yttermantel - Färgkod
DIN 43710
Negativ ledare och yttermantel:
Fe/CuNi: blå
NiCr/Ni: grön
PtRh/Pt: vit
Positiv ledare: alltid röd
IEC 60 584
Positiv ledare och yttermantel:
Fe/CuNi: svart
NiCr/Ni: grön
PtRh/Pt: orange
Negativ ledare: alltid vit - Legeringar i förlängningssledare identifieras
med X, t.ex. JX (Fe/CuNi)
Legeringar för kompensationsledare
identifieras med C, t.ex. KCA (NiCr/Ni)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000838
- ETIM 5.0 klassificering: Kompensationskabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000838
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Termoutjämningsledning
-
Ledaridentifikation
- Från fyra ledare i par med efter varandra följande nummer (1-1, 2-2, 3-3, 4-4...)
-
Baserad på
- Begränsande avvikelse enligt DIN och IEC
klass 2 -
Ledaruppbyggnad
- 48 x 0,20 mm
-
Minsta böjningsradie
- Flexibel:
12,5 x kabeldiametern
Typ SY med stålfläta:
15 x kabeldiametern
Typ ST med skärm av aluminiumfolie:
15 x kabeldiametern -
Temperaturområde
- (hänvisning till isolerings- och mantelmaterial)
Flexibel: -5°C till +80°C - Fast: -40°C till +80°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.