Webshop

SH-PC-A-F S95 0,6/1 kV

Skärmad brandresistent kraft- och styrkabel för fartyg 0,6/1 kV

Brandresistent, skärmad kabel för marina applikationer med design både som enkelledare och mångledare.

  • Certifierad för marina applikationer
  • Elektrisk funktion vid händelse av brand i minst 90 minuter
  • God flexibilitet

FlamhämmandeHalogenfriMekanisk resistensTillförlitlighetStörningssignaler

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

111121802 x 19,969105
111121813 x 110,582128
111121823 G 110,582128
111121855 x 112,5114190
111121865 G 112,5114190
111121877 x 114,1178259
111121887 G 114,1178259
1111218910 x 117,7241360
1111219010 G 117,7241360
111121952 x 1,510,381119
111121963 x 1,510,999148
111121973 G 1,510,999148
111121984 x 1,512120188
111121994 G 1,512120188
111122005 x 1,513,1141221
111122015 G 1,513,1141221
1111220410 x 1,518,5298424
1111220510 G 1,518,5298424
1111220612 x 1,519,1332479
1111220712 G 1,519,1332479
1111221019 x 1,522,5464715
1111221119 G 1,522,5464715
1111221224 x 1,526,3573897
1111221324 G 1,526,3573897
111122202 x 2,511,3106152
111122213 x 2,511,9134195
111122223 G 2,511,9134195
111122234 x 2,513165239
111122244 G 2,513165239
111122255 x 2,514,7237308
111122265 G 2,514,7237308
111122277 x 2,515,9297394
111122287 G 2,515,9297394
1111222910 x 2,520,3410563
1111223010 G 2,520,3410563
1111223314 x 2,522,2523737
1111223414 G 2,522,2523737
1111223519 x 2,524,7667963
1111223619 G 2,524,7667963
1111223724 x 2,528,98281209
1111223824 G 2,528,98281209
1111224137 x 2,533,311801773
1111224237 G 2,533,311801773
111122452 x 412,5143197
111122463 x 413,6223272
111122473 G 413,6223272
111122484 x 415273344
111122494 G 415273344
111122521 x 67,995125
111122531 G 67,995125
111122542 x 613,9224265
111122553 x 614,7289348
111122563 G 614,7289348
111122574 x 616360436
111122584 G 616360436
111122632 x 1016,3325379
111122664 x 1019,1543653
111122674 G 1019,1543653
111122701 x 1610,5207261
111122711 G 1610,5207261
111122722 x 1618,9465544
111122733 x 1620,3630750
111122743 G 1620,3630750
111122775 x 1624,79781192
111122785 G 1624,79781192
111122791 x 2512,5306387
111122801 G 2512,5306387
111122812 x 2522,9674812
111122823 x 2524,39281121
111122833 G 2524,39281121
111122844 x 2526,911931454
111122854 G 2526,911931454
111122865 x 2529,814601787
111122875 G 2529,814601787
111122903 x 3526,912411439
111122913 G 3526,912411439
111123041 x 7018,1821911
111123051 G 7018,1821911
111123084 x 7039,931583529
111123094 G 7039,931583529
111123161 x 12022,313401508
111123171 G 12022,313401508
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Certifierad för marina applikationer
  • Begränsar brandspridning, rökdensitet samt giftiga gaser i händelse av brand, för hög säkerhet i utrymmen med många människor
  • Skärm mot elektromagnetiska fält
  • Hög flexibilitet för trånga utrymmen
  • Elektrisk funktion vid händelse av brand i minst 90 minuter

Användningsområden

  • För utrustningar som måste ha elektrisk funktion vid brand
  • För EMC-känsliga miljöer
  • UV-beständig men bör skyddas från saltvatten

Produktegenskaper

  • Halogenfri enligt IEC 60754-1
  • Korrosiva gaser enligt 60754-2
  • Rökutveckling enligt IEC 61034
  • Brandspridning enligt IEC 60332-1-2, 60332-3-21,-22, brandresistens enligt IEC 60331-21, IEC 60331-1(2)
  • Flourinnehåll enligt IEC 60684-2

Design/Utförande

  • Ledare av fintrådig blank koppartråd
  • Ledarisolation av silikonblandning enligt IEC 60092-360, tjocklek enligt IEC 60092-353
  • Antihygroskopisk tape
  • Skärmfläta av blank koppartråd. Vid förfrågan förtent koppar eller stålarmerad fläta. Täthet 90%
  • Yttermantel av SHF1-blandning enligt IEC 60092-360, tjocklek enligt IEC 60092-353, orange

Ledaridentifikation

  • 1 ledare: Svart
    2-5 ledare: Färgkod enligt VDE 0293-308
    Från 6 ledare: Svarta ledare med vita siffror (med eller utan grön/gul)

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt IEC 60228, klass 5

Minsta böjningsradie

  • Fast: 6 x kabeldiametern

Märkspänning

  • Uo/U: 0,6/1.0 kV

Provspänning

  • 3500 VAC

Temperaturområde

  • Fixed: -40° C to +90°C
  • Vid installation: -15°C till +90°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.